Remplacement des verrous mécaniques par des verrous électroniques sur le matériel médical

Dans les établissements de santé actuels, les menaces liées à la sécurité s’étendent de la sécurité physique des bâtiments au matériel médical, tel que les armoires, les chariots de distribution, les postes d’accès aux dossiers médicaux et les équipements de diagnostic portables. Pour de nombreux responsables d’établissements, la surveillance de la sécurité au niveau du matériel ou des chariots peut représenter un défi. Pour obtenir des solutions, un grand nombre d’entre eux se tournent vers les fabricants de ce type de matériel.


La gestion des clés mécaniques peut être compliquée, peu pratique et coûteuse. Les clés physiques doivent être gérées avec soin afin de rester entre les mains du personnel autorisé uniquement. Ces clés doivent également être récupérées et réaffectées lorsque les employés rentrent chez eux ou lorsqu’ils ne sont plus employés par l’établissement, ce qui peut entraîner des complications pour les établissements de grande taille. En remplaçant les verrous à clé traditionnels par des verrous et des loquets électromécaniques, il est possible de moderniser facilement l’accès aux équipements médicaux et de répondre ainsi aux besoins de sécurité changeants.

Les verrous électroniques, tels que le loquet rotatif électronique R4-EM à usage léger de Southco,permettent aux fabricants d’équipements médicaux d’intégrer une sécurité intelligente dans leurs produits. Lorsqu’elles sont utilisées au sein d’un système d’accès électronique (EAS), elles créent une signature électronique qui peut permettre d’authentifier l’utilisateur, de créer un historique et de générer des rapports, ce qui simplifie la gestion de la sécurité et élimine les possibilités d’atteinte à la sécurité physique.

Le loquet R4-EM de Southco fournit une solution simple et polyvalente pour toute une gamme d’applications médicales. Monté à l’intérieur de l’équipement, ce loquet compact occupe un espace intérieur minime et permet une finition extérieure soignée qui le protège contre le vandalisme. Le loquet R4-EM peut être relié directement à toute une gamme de dispositifs de contrôle d’accès, tels que le contrôleur d’accès à clavier à membrane EA-KC2 , le contrôle à distance sans fil RF EA-R02 et le lecteur sans contact EA-P3  , pour un système d’accès entièrement géré à distance.

Les solutions d’accès électronique conviennent parfaitement au matériel médical, car elles peuvent fournir des historiques d’accès incontestables pour l’ensemble des portes et des armoires qui en sont équipées. Chaque fois qu’un loquet électronique est ouvert ou fermé, un signal est envoyé à un système de surveillance afin de confirmer l’accès et de le consigner. Selon leur configuration, les rapports EAS peuvent fournir plus que de simples informations d’ouverture/fermeture, en indiquant par exemple l’identifiant de la personne qui a activé le verrou électronique, ainsi que l’heure et la durée de l’événement.

L’utilisation d’un loquet électronique dans un système de sécurité existant complet ou partiel peut être facilement intégrée par les fabricants de matériel médical, ainsi que par les établissements de santé qui envisagent d’acquérir ou de remplacer des équipements, afin de permettre une surveillance en temps réel et la création d’un historique pour toutes les activités d’accès. Les systèmes d’accès électronique permettent également de consulter les dossiers d’accès à distance, si bien que la surveillance du personnel n’a plus besoin d’être réalisée sur site.

Sorry, comments are closed for this post.