Robuste loquet à compression sans augmentation de poids

Southco propose désormais une version légère en aluminium du loquet à compression E3 VISE ACTION®. Ce loquet E3 léger assure un robuste verrouillage à l’épreuve des vibrations, comme les produits standard de la gamme E3, et convient à une utilisation dans une grande diversité de secteurs.

La construction en aluminium anodisé dur du nouveau loquet E3 offre une résistance supérieure et une grande longévité dans des conditions de service sévères ?? (used for people). Les points communs du nouveau loquet E3 avec des produits existants permettent d’en simplifier l’installation. ??

Le loquet à compression E3 en aluminium est idéal pour les installations d’origine ou en mise à niveau dans de nombreux secteurs différents, dont l’industrie ferroviaire, les engins de chantier et l’aéronautique.

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de loquets à compression E3 VISE ACTION®, consultez la page produits E3 sur Southco.com.

Sorry, comments are closed for this post.