Sécurité au niveau des baies : des solutions de verrouillage électronique qui ne se perdront pas dans le Cloud

L’informatique dans le Cloud n’est plus une simple expression à la mode, c’est une réalité. Les entreprises étant de plus en plus nombreuses à transférer leurs données (et les données de leurs clients) vers le Cloud, l’accent n’est plus mis simplement sur cette nouvelle technologie, mais également sur la sécurité des centres de données et la protection des informations contre les menaces d’infraction.

Tandis que de nombreuses précautions logicielles peuvent être prises pour bloquer les cyber-attaques, la sécurité physique des baies de centre de données reste trop souvent négligée.

Reconnaissant que ses données étaient accessibles non seulement au niveau du réseau, mais également dans son centre de données, un fournisseur d’informatique dans le Cloud a récemment fait appel à nos ingénieurs afin d’identifier une solution de contrôle d’accès plus sophistiquée pour le remplacement des verrous existants de ses baies.

Le centre de données utilisait un système de verrouillage à combinaison doté d’un loquet mécanique sur toutes les portes de baies, avec un code unique affecté à chaque employé nécessitant un accès aux baies. Le renforcement des exigences réglementaires concernant les données stockées par le fournisseur a nécessité l’ajout d’un système de contrôle d’accès plus évolué, doté d’un loquet électronique, pour permettre la génération automatique d’un historique sûr pouvant être consulté à distance.

Les ingénieurs ont également indiqué à Southco qu’ils utilisaient déjà un lecteur de carte sans contact pour permettre aux employés d’accéder aux points d’entrée du centre de données. Le fournisseur a demandé à ce que le nouveau système de verrouillage électronique de ses baies s’intègre dans le système de sécurité existant et utilise les mêmes identifiants de contrôle de l’accès.

Nos ingénieurs ont suggéré la poignée articulée de verrouillage électronique H3-EM, ainsi que notre lecteur sans contact EA-P3. La poignée intelligente H3-EM permet un verrouillage électronique, ainsi qu’un accès et un suivi à distance par le biais du système de sécurité existant du centre de données. Le lecteur EA-P3 produit une sortie Wiegand 26 bits standard et accepte les cartes ou les étiquettes sans contact HID 125 kHz. Il est ainsi compatible avec le système de sécurité existant du centre de données et permet aux employés d’utiliser leurs identifiants d’accès actuels pour déverrouiller et ouvrir les baies.

Quelles mesures prenez-vous pour garantir l’efficacité du verrouillage des baies de votre centre de données ? Donnez-nous des précisions dans les commentaires.

Sorry, comments are closed for this post.