Sélection des charnières de positionnement dans les applications médicales

Les charnières à couple constant utilisent des systèmes techniques de friction pour offrir une résistance continue au mouvement. Les modèles proposés par Southco conviennent parfaitement aux applications où des portes et des panneaux doivent pouvoir être facilement positionnés et maintenus ouverts, comme sur les postes muraux qui permettent d’accéder aux dossiers médicaux, les armoires médicales et les équipements de diagnostic dotés de capots lourds.

Par exemple, lors de l’ouverture d’un poste mural renfermant un ordinateur, il est important que le panneau conserve la position appropriée, sans nécessiter des réglages continus. Les charnières à couple constant offrent une résistance sur toute la plage de mouvement, ce qui permet d’empêcher la chute du panneau d’un poste mural après son ouverture et de régler facilement le repose-poignets.

De nombreuses options de charnières permettent d’améliorer l’ergonomie des applications médicales. Les charnières à compensation de poids Southco compensent par exemple le poids d’un objet (plateau ou capot lourd, par exemple) de sorte que ce dernier puisse être relevé aisément. Comme ces charnières facilitent le levage et permettent de soulever des objets lourds sans effort, le dos et les épaules de l’utilisateur sont moins sollicités. Elles offrent une fiabilité améliorée et durable par rapport aux vérins qui peuvent cesser de fonctionner en cas de perte de pression.

Les charnières encliquetables représentent une autre option de charnières de positionnement. Elles permettent un maintien ferme de l’équipement dans diverses positions prédéterminées (ouverture ou fermeture complète, par exemple). Les panneaux pouvant être maintenus ouverts, les personnels de santé disposent d’un accès rapide tout en gardant les deux mains libres.

Lors de la sélection d’une charnière pour une application médicale, les concepteurs devront choisir un modèle permettant la personnalisation des efforts de manœuvre en fonction des besoins de l’application, afin de faciliter le positionnement de l’objet. De plus, la durée d’utilisation des équipements médicaux en établissements de santé pouvant s’étendre sur de nombreuses années, les charnières ne devront nécessiter aucun réglage pendant toute leur durée de service.

Sorry, comments are closed for this post.