Étiquette : armoires @fr

Un nouveau micro-loquet rotatif conçu pour les espaces exigus

r4-05-1000x1000

Fort du succès de sa gamme de solutions de verrouillage rotatif, Southco l’a récemment enrichie en commercialisant le loquet rotatif R4-05 Micro. Le dernier-né de la gamme de loquets rotatifs R4 assure un verrouillage invisible et une meilleure sécurité, sans compromis sur sa résistance ou sa fonctionnalité. Il constitue le choix idéal pour les applications offrant un espace très réduit.

Le loquet rotatif R4-05 Micro permet l’intégration de systèmes rotatifs à actionnement distant dans des applications pour lesquelles l’encombrement est un facteur déterminant. Le loquet R4-05 Micro est 60 % plus petit que le plus petit loquet rotatif de Southco, ce qui permet une réduction importante de son encombrement et de son empiètement sur l’application. Grâce à son design asymétrique, le loquet R4-05 Micro peut être monté de n’importe quel côté de l’application, pour des possibilités de conception infinies.

Fabriqué en acier inoxydable, ce loquet compact existe en version manuelle ou actionnée par câble, avec butée intégrée pour résister aux vibrations, et avec verrouillage en un ou deux temps pour répondre aux exigences de diverses applications disposant d’un espace limité, notamment dans des secteurs comme le transport, les machines industrielles et le libre-service. En outre, les loquets rotatifs R4 peuvent être associés à la gamme d’actionneurs électroniques et de câbles Southco pour constituer un système de verrouillage rotatif.

Pour plus de renseignements à propos de nos solutions de verrouillage rotatif, téléchargez le guide de verrouillage rotatif R4 de Southco.

Une nouvelle fixation quart de tour qui empêche les serrages excessifs

Southco enrichit sa gamme de produits quart de tour DZUS® en commercialisant une fixation captive qui évite les serrages excessifs. La fixation quart de tour DZUS® D9 Tech Line associe les technologies Southco éprouvées de fixation quart de tour et captive pour inventer une solution d’accès rapide de nouvelle génération bénéficiant d’un eff

Des loquets robustes qui résistent aux intempéries

Les températures extrêmes sont une source de frustration constante pour les ingénieurs qui conçoivent des applications extérieures, car le matériel doit être protégé contre les intempéries et continuer de fonctionner parfaitement. Le défi consiste à trouver les bons matériaux pour l'application. La solution : anticiper les conditions d'utilisati

Un accès aux médicaments protégé par verrouillage électronique

Dans les hôpitaux, le vol de médicaments représente un problème important. Les médicaments qui disparaissent ou sont distribués de manière inappropriée peuvent nuire aux soins fournis aux patients et, dans certains cas extrêmes, entraîner des décès accidentels. Pour empêcher le vol de médicaments, le secteur médical doit mettre en place des so

Sécurité au niveau des baies : des solutions de verrouillage électronique qui ne se perdront pas dans le Cloud

L'informatique dans le Cloud n'est plus une simple expression à la mode, c'est une réalité. Les entreprises étant de plus en plus nombreuses à transférer leurs données (et les données de leurs clients) vers le Cloud, l'accent n'est plus mis simplement sur cette nouvelle technologie, mais également sur la sécurité des centres de données et la prot

Robuste loquet à compression sans augmentation de poids

Southco propose désormais une version légère en aluminium du loquet à compression E3 VISE ACTION®. Ce loquet E3 léger assure un robuste verrouillage à l’épreuve des vibrations, comme les produits standard de la gamme E3, et convient à une utilisation dans une grande diversité de secteurs. La construction en aluminium anodisé dur du nouveau lo