Étiquette : audit trail @fr

Un accès aux médicaments protégé par verrouillage électronique

Dans les hôpitaux, le vol de médicaments représente un problème important. Les médicaments qui disparaissent ou sont distribués de manière inappropriée peuvent nuire aux soins fournis aux patients et, dans certains cas extrêmes, entraîner des décès accidentels. Pour empêcher le vol de médicaments, le secteur médical doit mettre en place des solutions d’accès capables non seulement de protéger les stocks, mais également de fournir un historique électronique détaillé de l’accès.

Un fabricant de matériel de stockage médical a récemment fait appel à nos ingénieurs au sujet d’un système de verrouillage intérieur destiné à des chariots de distribution de médicaments. Le fabricant recherchait une solution de verrouillage permettant d’ouvrir et de fermer automatiquement chacun des tiroirs par le biais d’un ordinateur à écran tactile connecté au chariot.

Les ingénieurs Southco ont recommandé le loquet rotatif à usage léger R4-EM pour fournir une solution de verrouillage électromécanique simple et polyvalente permettant de surveiller et de contrôler à distance l’accès à des systèmes complets, par le biais de l’ordinateur connecté au chariot de distribution dans ce cas.

Lorsque le code d’accès de l’utilisateur est saisi dans l’ordinateur et le médicament sélectionné, l’ordinateur envoie un signal au loquet R4-EM Southco pour déverrouiller le tiroir correspondant. Une fois le médicament retiré, il suffit à l’utilisateur de refermer le tiroir manuellement pour que celui-ci soit à nouveau verrouillé.

Fabriqué en plastique composite durable, le loquet rotatif à usage léger R4-EM de Southco offre la fiabilité éprouvée du loquet rotatif électronique R4-EM en acier , dans un format compact et léger. D’autres fonctions incluent une commande par microprocesseur permettant une efficacité énergétique, une commande prioritaire intégrée en cas de panne de courant et un microrupteur interne optionnel offrant une sortie pour indiquer l’état du verrou.

Quelles mesures prenez-vous pour protéger vos stocks de médicaments ? Utilisez-vous des loquets de portes ou des solutions de verrouillage électronique dans vos applications ? Donnez-nous des précisions dans les commentaires.

Sécurité au niveau des baies : des solutions de verrouillage électronique qui ne se perdront pas dans le Cloud

L'informatique dans le Cloud n'est plus une simple expression à la mode, c'est une réalité. Les entreprises étant de plus en plus nombreuses à transférer leurs données (et les données de leurs clients) vers le Cloud, l'accent n'est plus mis simplement sur cette nouvelle technologie, mais également sur la sécurité des centres de données et la prot

Verrouillage biométrique : la sécurité avec une touche personnelle

Lors de la remise de clés, de codes et de cartes d'accès, il est souvent difficile de garantir que seules les personnes autorisées utiliseront ces articles. Bien que ceci soit contraire à la politique de l'entreprise, un employé peut prêter sa clé à un collègue pour des raisons de commodité. Même avec les dernières solutions technologiques de con

Meilleures pratiques de sélection de verrous électroniques pour les applications de libre-service

Lors de la conception de la sécurité physique des équipements de libre-service, tels que les kiosques et les points de collecte et de dépôt, les fabricants doivent anticiper la nécessité d'utiliser des méthodes de contrôle d'accès modernes et incorporer de nouvelles technologies, tout en continuant de fournir une solution économique, qui répond a

Remplacement des verrous mécaniques par des verrous électroniques sur le matériel médical

Dans les établissements de santé actuels, les menaces liées à la sécurité s'étendent de la sécurité physique des bâtiments au matériel médical, tel que les armoires, les chariots de distribution, les postes d'accès aux dossiers médicaux et les équipements de diagnostic portables. Pour de nombreux responsables d'établissements, la surveillance