Étiquette : circuits imprimés

Fixation quart de tour captive permanente aux performances remarquables

La fixation quart de tour DZUS® Panel D5 est une des premières fixations assemblées quart de tour entièrement captive aujourd’hui disponible sur le marché. Elle offre des possibilités de conception illimitées pour un large éventail d’applications industrielles nécessitant un accès rapide.

Dotée d’un ensemble goujon à riveter en réponse à cette exigence de rapidité d’accès, la fixation quart de tour DZUS® Panel D5 empêche la chute ou la perte de composants. Elle garantit un engagement sécurisé et précis ainsi qu’une grande résistance aux vibrations pour des applications industrielles diverses et pointues.

La fixation DZUS® D5 procure un accès restreint par outil avec indication visuelle d’état verrouillé et est disponible dans un choix de longueurs de rivetage pour assurer la compatibilité avec diverses épaisseurs de panneau.

Simples à poser et d’une grande longévité, ces fixations s’intègrent aisément à de nombreuses applications industrielles différentes, allant de l’aéronautique aux équipements télécom et informatique.

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de fixations quart de tour DZUS®, consultez la page Fixations quart de tour Southco.