Étiquette : ergonomie @fr

Un nouveau loquet à compression compact pour les espaces limités

sc_e3-compact

Fort du succès de sa gamme de loquets à compression E3 VISE ACTION®, Southco l’a enrichie d’une version compacte destinée aux applications offrant un espace limité. Le loquet à compression E3 compact associe robustesse et faible encombrement pour offrir un verrouillage sûr, à l’épreuve des vibrations même dans les environnements les plus difficiles.

À cialis pas cher la fois léger et raccourci, le corps du loquet à compression E3 compact trouve facilement sa place dans les applications disposant d’un espace intérieur réduit. Le loquet E3 compact est conforme à la norme européenne de résistance au feu EN45545, ainsi qu’aux normes NEMA 4 et IP65 en termes d’étanchéité à l’eau et à la poussière ; il convient donc à une grande variété d’applications industrielles.

Tout comme la gamme E3 standard, la version compacte offre un verrouillage robuste et résistant aux vibrations, propose diverses distances de serrage et est disponible avec plusieurs types de tête pour une sécurité accrue. De plus, le loquet E3 compact requiert le même trou de préparation de panneau que les modèles standard. La came peut être pré-installée ou non, pour minimiser le temps de montage ou faciliter l’utilisation modulaire.

Malgré ses dimensions réduites, le loquet à compression E3 compact permet un effort suffisant pour comprimer un joint de garniture et garantir la sûreté du verrouillage dans les environnements soumis à d’importantes vibrations. C’est un choix idéal pour les applications robustes d’extérieur.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des loquets à compression Southco, consultez notre page produit E3.

Sélection des charnières de positionnement dans les applications médicales

Les charnières à couple constant utilisent des systèmes techniques de friction pour offrir une résistance continue au mouvement. Les modèles proposés par Southco conviennent parfaitement aux applications où des portes et des panneaux doivent pouvoir être facilement positionnés et maintenus ouverts, comme sur les postes muraux qui permettent d’acc

Une poignée verrouillable qui s’installe en un tour de main

L’installation se fait en quelques minutes, sans requérir d’outil ou de mécanisme de verrouillage séparé. La poignée affleurante P2 verrouillable de Southco combine deux produits en un, alliant la fiabilité et la rapidité d’installation du modèle P2 standard à la sécurité accrue d’une serrure à came intégrée. Cet ensemble monobloc