Étiquette : FMVSS @fr

Conformité conceptuelle dans les applications de matériel d’accès pour engins de chantier

Off-highway OEMs face many challenges in meeting regionalized regulations in the global manufacturing environment. Requirements within the global off-highway sector for instance, dictate standards for materials used in the production of component parts, such as metals and chemicals. When specifying access control hardware for an application, engineers must design accordingly to meet these standards, while still providing optimum functionality.

off-highway-equipmentEn prévision des modifications prévues pour la directive RoHS (Restriction des substances dangereuses) 2011/65/UE (révision par l’Union européenne (UE) en 2016), les fabricants et les fournisseurs qui exportent vers l’Union européenne, ainsi que dans le reste du monde, sont en train d’épuiser les produits qui contiennent du plomb. Face à cela, les ingénieurs doivent s’assurer que les composants utilisés dans leurs conceptions sont exempts de ce type de matériau.
Une autre exigence de l’UE concerne l’application de la réglementation REACH (enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques). Le règlement n° 1907/2006 établit les devoirs et les obligations spécifiques aux sociétés de l’Union européenne qui fabriquent ou importent des substances chimiques telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles. Les pièces automobiles pouvant être recyclées d’un véhicule à un autre, les fabricants d’engins de chantier doivent s’assurer que leurs fournisseurs mondiaux respectent la réglementation REACH afin de protéger les utilisateurs finaux futurs.

Les normes de sûreté et de sécurité FMVSS (North American Federal Motor Vehicle Safety Standards) sont reconnues mondialement comme une influence majeure sur la fabrication des engins de chantier. Elles couvrent l’ensemble de la production des pièces de véhicules, des matériaux utilisés aux températures de fonctionnement, en passant par la résistance en cas de collision. Les sites de production de nombreux fabricants d’engins de chantier étant répartis à travers le monde, les composants intégrés dans les applications doivent être constants d’une région à l’autre afin de garantir le respect des normes FMVSS.

Pour assurer la disponibilité mondiale de leurs produits, les fabricants d’engins de chantier doivent choisir des pièces qui satisfont aux exigences les plus rigoureuses. Les solutions de matériel d’accès Southco tiennent compte de ces exigences de conformité et répondent aux besoins des ingénieurs qui doivent respecter ces normes à travers le monde. Pour plus d’informations sur les capacités d’engins de chantier Southco, consultez notre bibliothèque de conformité..

Meilleures pratiques de conception de loquets pour boîtes à gants

Lors de la conception d'applications de verrouillage pour boîtes à gants, les fabricants automobiles doivent souvent inclure différentes options de montage et d'actionnement pour tenir compte de l'évolution des espaces intérieurs. Pour les ingénieurs-concepteurs, il est essentiel de spécifier de nouveaux composants permettant de maintenir de faibl