Étiquette : résistance à la vibration

Un nouveau loquet à compression compact pour les espaces limités

sc_e3-compact

Fort du succès de sa gamme de loquets à compression E3 VISE ACTION®, Southco l’a enrichie d’une version compacte destinée aux applications offrant un espace limité. Le loquet à compression E3 compact associe robustesse et faible encombrement pour offrir un verrouillage sûr, à l’épreuve des vibrations même dans les environnements les plus difficiles.

À la fois léger et raccourci, le corps du loquet à compression E3 compact trouve facilement sa place dans les applications disposant d’un espace intérieur réduit. Le loquet E3 compact est conforme à la norme européenne de résistance au feu EN45545, ainsi qu’aux normes NEMA 4 et IP65 en termes d’étanchéité à l’eau et à la poussière ; il convient donc à une grande variété d’applications industrielles.

Tout comme la gamme E3 standard, la version compacte offre un verrouillage robuste et résistant aux vibrations, propose diverses distances de serrage et est disponible avec plusieurs types de tête pour une sécurité accrue. De plus, le loquet E3 compact requiert le même trou de préparation de panneau que les modèles standard. La came peut être pré-installée ou non, pour minimiser le temps de montage ou faciliter l’utilisation modulaire.

Malgré ses dimensions réduites, le loquet à compression E3 compact permet un effort suffisant pour comprimer un joint de garniture et garantir la sûreté du verrouillage dans les environnements soumis à d’importantes vibrations. C’est un choix idéal pour les applications robustes d’extérieur.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des loquets à compression Southco, consultez notre page produit E3.

Une nouvelle fixation quart de tour qui empêche les serrages excessifs

Southco enrichit sa gamme de produits quart de tour DZUS® en commercialisant une fixation captive qui évite les serrages excessifs. La fixation quart de tour DZUS® D9 Tech Line associe les technologies Southco éprouvées de fixation quart de tour et captive pour inventer une solution d’accès rapide de nouvelle génération bénéficiant d’un eff

Un loquet à came avec obturateur qui empêche les ouvertures intempestives et la pénétration de poussières

Fort du succès de sa gamme de loquets à came E5, Southco l'enrichit d'une nouvelle version conçue pour empêcher les ouvertures intempestives. La douille rétractable du loquet à came E5 avec obturateur améliore la sécurité en empêchant la rotation et l’ouverture de la came dans les applications soumises à des vibrations importantes. Le loq

Des loquets robustes qui résistent aux intempéries

Les températures extrêmes sont une source de frustration constante pour les ingénieurs qui conçoivent des applications extérieures, car le matériel doit être protégé contre les intempéries et continuer de fonctionner parfaitement. Le défi consiste à trouver les bons matériaux pour l'application. La solution : anticiper les conditions d'utilisati

Une petite butée qui fait toute la différence

Les dernières versions du loquet à levier C2 et du loquet à levier étanche C5 sont désormais disponibles avec une butée en option. Cet accessoire en caoutchouc assure une compression plus homogène et compense la perte d'alignement, ce qui réduit l'usure, les vibrations et le bruit. Les loquets C2 et C5 sont des solutions éprouvées, qui ont d

Robuste loquet à compression sans augmentation de poids

Southco propose désormais une version légère en aluminium du loquet à compression E3 VISE ACTION®. Ce loquet E3 léger assure un robuste verrouillage à l’épreuve des vibrations, comme les produits standard de la gamme E3, et convient à une utilisation dans une grande diversité de secteurs. La construction en aluminium anodisé dur du nouveau lo

Fixation quart de tour captive permanente aux performances remarquables

La fixation quart de tour DZUS® Panel D5 est une des premières fixations assemblées quart de tour entièrement captive aujourd’hui disponible sur le marché. Elle offre des possibilités de conception illimitées pour un large éventail d’applications industrielles nécessitant un accès rapide. Dotée d’un ensemble goujon à riveter en réponse