Un accès aux médicaments protégé par verrouillage électronique

Dans les hôpitaux, le vol de médicaments représente un problème important. Les médicaments qui disparaissent ou sont distribués de manière inappropriée peuvent nuire aux soins fournis aux patients et, dans certains cas extrêmes, entraîner des décès accidentels. Pour empêcher le vol de médicaments, le secteur médical doit mettre en place des solutions d’accès capables non seulement de protéger les stocks, mais également de fournir un historique électronique détaillé de l’accès.

Un fabricant de matériel de stockage médical a récemment fait appel à nos ingénieurs au sujet d’un système de verrouillage intérieur destiné à des chariots de distribution de médicaments. Le fabricant recherchait une solution de verrouillage permettant d’ouvrir et de fermer automatiquement chacun des tiroirs par le biais d’un ordinateur à écran tactile connecté au chariot.

Les ingénieurs Southco ont recommandé le loquet rotatif à usage léger R4-EM pour fournir une solution de verrouillage électromécanique simple et polyvalente permettant de surveiller et de contrôler à distance l’accès à des systèmes complets, par le biais de l’ordinateur connecté au chariot de distribution dans ce cas.

Lorsque le code d’accès de l’utilisateur est saisi dans l’ordinateur et le médicament sélectionné, l’ordinateur envoie un signal au loquet R4-EM Southco pour déverrouiller le tiroir correspondant. Une fois le médicament retiré, il suffit à l’utilisateur de refermer le tiroir manuellement pour que celui-ci soit à nouveau verrouillé.

Fabriqué en plastique composite durable, le loquet rotatif à usage léger R4-EM de Southco offre la fiabilité éprouvée du loquet rotatif électronique R4-EM en acier , dans un format compact et léger. D’autres fonctions incluent une commande par microprocesseur permettant une efficacité énergétique, une commande prioritaire intégrée en cas de panne de courant et un microrupteur interne optionnel offrant une sortie pour indiquer l’état du verrou.

Quelles mesures prenez-vous pour protéger vos stocks de médicaments ? Utilisez-vous des loquets de portes ou des solutions de verrouillage électronique dans vos applications ? Donnez-nous des précisions dans les commentaires.

Sorry, comments are closed for this post.