Fort du succès de sa gamme de loquets à came E5, Southco l’enrichit d’une nouvelle version conçue pour empêcher les ouvertures intempestives. La douille rétractable du loquet à came E5 avec obturateur améliore la sécurité en empêchant la rotation et l’ouverture de la came dans les applications soumises à des vibrations importantes.
Le loquet à came E5 avec obturateur intègre une douille à ressort qui recouvre la partie creuse de l’empreinte. Pour actionner le loquet, la douille doit être enfoncée manuellement. Si le loquet n’est pas complètement fermé, la douille reste enfoncée et fournit ainsi une indication visuelle de l’absence de verrouillage du loquet.
Par conception, la douille du loquet E5 dispose d’une course plus longue, ce qui améliore la sécurité. Avec son profil extra-plat affleurant qui lui confère une esthétique soignée, le loquet à came E5 avec obturateur minimise l’accumulation de poussières et de débris qui pourraient nuire à son fonctionnement. Le loquet à came E5 avec obturateur répond également aux normes NEMA 4 et IP65 en termes d’étanchéité à l’eau et à la poussière, ainsi qu’à la norme EN61373 relative aux chocs et aux vibrations dans les applications ferroviaires.
La gamme de loquets à came E5 de Southco offre une fermeture robuste et résistante aux vibrations. Elle se décline en diverses épaisseurs de serrage et propose de nombreuses options de type de tête pour plus de sécurité. En outre, le loquet à came E5 avec obturateur requiert la même préparation de panneau que la gamme standard et une version avec loquet et mécanisme de came séparés est disponible pour favoriser la modularité. Avec sa douille à ressort et son indicateur visuel, notre tout dernier loquet à came E5 est conçu pour maintenir solidement fermés les portes et panneaux soumis à des vibrations importantes. Le loquet à came E5 avec obturateur répond aux normes industrielles d’étanchéité à l’eau et à la poussière, et constitue donc une solution idéale pour les zones à forte circulation comme les panneaux de plancher et les armoires dans les applications associées au transport et au génie thermique.
Pour en savoir plus sur la gamme complète des loquets à came Southco, consultez notre page produit E5.