Un loquet à compression cadenassable pour plus de sécurité

Fort du succès de sa gamme de loquets à compression E3 VISE ACTION®, Southco l’a enrichie d’une version ergonomique à poignée en T et dotée d’un dispositif cadenassable intégré. La gamme E3 VISE ACTION® cadenassable associe ergonomie et sécurité renforcée pour assurer un verrouillage résistant aux vibrations dans les environnements difficiles.

Fabriqué en acier inoxydable robuste, le loquet E3 cadenassable offre une grande résistance à la corrosion et dispose d’une finition polie pour une esthétique soignée. Le loquet E3 cadenassable est conforme à la norme européenne EN61373 de résistance aux chocs et aux vibrations pour l’industrie ferroviaire, ainsi qu’aux normes NEMA 4 et IP65 en termes d’étanchéité à l’eau et à la poussière ; il convient donc à une grande variété d’applications industrielles.

Similaire à la gamme E3 standard de Southco, la version cadenassable procure un verrouillage résistant aux vibrations destiné aux armoires fortement garnies de joints. Plusieurs distances de serrage sont disponibles, de même qu’une poignée en T conçue pour être manipulée en portant des gants. De plus, le loquet E3 cadenassable requiert le même trou de préparation de panneau que les modèles standard. La came peut être préinstallée ou non, pour minimiser le temps de montage ou faciliter l’utilisation modulaire.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des loquets à compression Southco, consultez notre page produit E3.

Sorry, comments are closed for this post.