Un nouveau système Counterbalance pour neutraliser le poids des panneaux et couvercles lourds

Southco a récemment enrichi son portefeuille de technologies de positionnement en y ajoutant un système conçu pour neutraliser le poids des panneaux et couvercles lourds. La gamme CB LIFT-A-SYST® associe effort de levage assisté et stabilité de positionnement sur l’ensemble de la course d’ouverture et de fermeture, pour une manœuvre sûre et fiable des équipements.

La gamme LIFT-A-SYST® de Southco a été spécifiquement conçue pour compenser le poids exact de plans de travail relevables et de couvercles lourds, qui peuvent ainsi être soulevés et positionnés facilement. La technologie Lift-A-SYST® permet de soulever un panneau lourd avec un effort de manœuvre minimal, et de le maintenir fermement en position.

Disponible avec point d’articulation optionnel, la gamme LIFT-A-SYST® de Southco peut être ajustée en fonction du ressenti souhaité pour le panneau, éliminant les besoins d’entretien et de réglage récurrents. De plus, la gamme LIFT-A-SYST® offre un fonctionnement sûr et garantit une durée de vie répétable.

La gamme CB LIFT-A-SYST® de Southco peut soutenir de lourdes charges, et permet ainsi de les soulever et de les positionner en toute sécurité, avec un effort de manœuvre minimal.

Pour plus de renseignements sur la gamme de technologies de positionnement de Southco, rendez-vous sur notre page produits Counterbalance.

Sorry, comments are closed for this post.