Un verrouillage Quick-Access résistant à la chaleur

Southco a récemment étendu sa célèbre gamme de fixations quart de tour DZUS ® D8 Panex avec le lancement d’une nouvelle version en acier inoxydable. Le modèle en inox D8 offre la même rapidité d’accès et d’installation que le modèle D8 standard, tout en permettant une fixation fiable dans les environnements difficiles où les performances peuvent être entravées par la chaleur et la corrosion.

La construction en acier inoxydable durable et profilée de la nouvelle fixation D8 fournit une tolérance ETM (épaisseur totale du matériau) améliorée pour une fixation solide. La fonction came à tête orientée offre une indication visuelle de l’état de verrouillage/déverrouillage et améliore l’aspect, ainsi que l’alignement de plusieurs fixations dans une même application.

Disponible avec des têtes à fente, à six pans ou cruciformes, ainsi que des mini-réceptacles rivetés et à agrafe complémentaires, le modèle en acier inoxydable DZUS® D8 convient à des besoins d’installation variés, notamment aux applications automobiles et aux applications de camion, de chauffage/ventilation/climatisation, ainsi que de signalisation et d’éclairage extérieurs.
Pour en savoir plus sur notre gamme complète de fixations DZUS®, consultez la page Fixations quart de tour Southco..

Sorry, comments are closed for this post.