Une petite butée qui fait toute la différence

Les dernières versions du loquet à levier C2 et du loquet à levier étanche C5 sont désormais disponibles avec une butée en option. Cet accessoire en caoutchouc assure une compression plus homogène et compense la perte d’alignement, ce qui réduit l’usure, les vibrations et le bruit.

Les loquets C2 et C5 sont des solutions éprouvées, qui ont démontré des performances exceptionnelles lors d’essais en conditions difficiles. La version étanche C5 protège contre l’eau et la poussière, tandis que les options de verrouillage des deux modèles offrent une sécurité accrue. Des options de design supplémentaires incluent une version chrome du loquet C5 et deux nouveaux types de tête pour le modèle C2 : tête carrée 7 mm et tête « chemin de fer.

Les versions améliorées de nos loquets C2 et C5 conviennent parfaitement aux nouvelles installations, ainsi qu’aux mises à niveau. Faciles à installer et à utiliser, elles possèdent un profil bas qui leur confère un aspect élégant pour répondre aux besoins de nombreuses applications différentes.

Pour en savoir plus sur la gamme de loquets C2 et C5 de Southco, consultez la page Loquets à levier..

Sorry, comments are closed for this post.