Verrouillage biométrique : la sécurité avec une touche personnelle

Lors de la remise de clés, de codes et de cartes d’accès, il est souvent difficile de garantir que seules les personnes autorisées utiliseront ces articles. Bien que ceci soit contraire à la politique de l’entreprise, un employé peut prêter sa clé à un collègue pour des raisons de commodité. Même avec les dernières solutions technologiques de contrôle et de sécurité, le suivi des personnes affectées à chaque méthode d’accès peut s’avérer compliqué.

Une entreprise chargée de concevoir des baies de serveurs pour un site de recherche gouvernemental a récemment fait appel à Southco pour intégrer une solution de verrouillage optimisée dans son application. Le site avait demandé un loquet de porte permettant uniquement à certains employés d’accéder aux baies contenant des données gouvernementales hautement confidentielles.

Le défi majeur de ce projet consistait à faire en sorte que seuls les employés autorisés puissent ouvrir physiquement les portes des baies à accès limité. Le site devait également pouvoir effectuer un suivi et un enregistrement électronique de l’accès aux loquets des portes par le biais d’un système distant.

Southco a suggéré sa poignée articulée de verrouillage électronique H3-EM. Avec ses capteurs intégrés et ses signaux de sortie multiples permettant une surveillance locale et à distance, cette poignée facilite la gestion d’un historique précis et détaillé, tout en maintenant les portes de baies parfaitement verrouillées.

La poignée H3-EM est le dispositif de verrouillage le plus avancé de Southco. Désormais disponible avec un système de vérification et de contrôle d’accès biométrique intégré, elle permet de vérifier l’empreinte digitale de l’individu avant de libérer le verrou et de permettre l’ouverture de la porte. La validation rapide de l’empreinte digitale par le lecteur biométrique élimine la nécessité d’utiliser des clés, des cartes ou des pavés d’identification par code PIN, tout en permettant une identification précise de l’utilisateur.

Seriez-vous prêt à utiliser une technologie biométrique dans vos applications de verrouillage et de sécurité ? Donnez-nous des précisions dans les commentaires.

Sorry, comments are closed for this post.