两点机制实现灵活的手套箱设计

尽管在汽车和卡车设计中,人们通常并不会将手套箱视为主要卖点,但近来通过美国顶级汽车原始设备制造商之一举办的 全国性广告宣传活动中 ,有相当多的人开始关注手套箱设计。很多汽车制造商注重整体设计中的较小细节(如手套箱)对驾驶体验的影响,并且正在探索新的设计趋势,从而使他们的汽车在市场中脱颖而出。

Glove_box

如今汽车市场趋向于将各种款式的车门驱动合并到手套箱应用中,包括升降开关、侧拉装置和按钮选件。在设计新型手套箱应用时,难点在于确保核心锁定产品不仅能满足该应用的标准要求,还能提供灵活的驱动样式。

索斯科开发了双点爪锁式系统,可同时缩回两个锁舌,避开手套箱中误锁的风险。鉴于只需移动一个锁舌即可操作门锁,这款双点耦合器适用于所有手套箱应用,并且与各种款式的驱动选项兼容。

DP_Coupler

这款紧凑型盒式双点耦合器由坚固的材料制成,将使您的手套箱应用拥有整洁的外观和表面设计。这款耦合器同时满足了锁定和非锁定型驱动的需求,还能与电气机械锁定系统相集成。

与市场上的标准解决方案相比,这款双点耦合器能提供大概两倍的锁舌移动量,有助于车门的装配,并可改善手套箱门及其周围仪表盘之间存在缝隙的情况。这样,手套箱门的开关都将变得稳定而可靠。

如欲了解索斯科汽车手套箱锁定解决方案的详情,请联系地区销售代表

Sorry, comments are closed for this post.