为医疗设备选择适当的定位铰链

恒转矩铰链使用摩擦机制实现持续的制动。索斯科的恒转矩铰链非常适合那些需要灵活将门板开合到固定位置的应用,例如墙上绘图站台、医疗箱柜和带厚重盖板的诊断设备。

当打开安装有计算机的墙上绘图站时,重要的是让面板保持在一个适当的位置,而不需要反复调整,恒转矩铰链可在其整个范围内提供制动,使墙上绘图站台的面板打开后不至跌落,也可使用户轻松调整键盘托板的角度。

在医疗设备应用中有各种铰链可选,可用于改进人机工学体验。索斯科的平衡铰链可将沉重的托盘或盖板等物件轻松关闭。平衡铰链提供升力协助,只需很小的力就可以抬起沉重的盖板,可减少背部和肩部的负担。改良后的铰链耐用可靠,而一般的气动支撑杆可能会因为丧失压力而无法正常工作。

另一个定位选择是止动铰链,可在预定位置提供正向保持力,例如在完全打开或完全关闭位置。 因而,医疗人员可让面板一直处于打开状态,在双手自由的情况下实现快速操作。

为医疗设备应用选择铰链时,设计人员应根据操作难易度选择定制方案,以满足应用所需,使设备易于定位。此外,此类医疗设备通常会使用多年,因此铰链技术在设备生命周期内应无需调整。

Sorry, comments are closed for this post.