使用表面贴装技术 (SMT) 降低印刷电路板损坏的风险

索斯科运用表面贴装技术 (SMT) 将拴式螺钉焊接在 PCB 印刷电路板上,省却二次机械按压安装固定拴式螺钉的流程。

在为印刷电路板进行紧固件焊接的工艺,如果操作上不当就可能会造成电路板损坏甚至报废,是电信和网络行业的制造商一向十分关注的问题。

索斯科运用表面贴装技术 (SMT) 将拴式螺钉焊接在 PCB 印刷电路板上,无需机械按压,简化了装配流程。索斯科表面贴装技术的拴式螺钉采用了法兰设计特征,螺钉在回流焊工艺期间,通过定位贴片上涂抹的焊锡膏暂时固定到PCB板上,经过高温环境下焊锡膏熔化之后而固定到PCB板上完成安装。

最终得以消除生产高价值产品相关的风险。相比传统压入式、扩口式、或 PCB 板安装方式需要在回流工艺后做二次机械按压安装固定拴式螺钉的流程,索斯科SMT 解决方案可以同时完成紧固硬件的安装,提高了直通率。

索斯科的 SMT 提供托盘和卷轴包装选项。如需进一步了解与此安装方法兼容的拴式螺钉,请访问索斯科螺钉页面。

 

Sorry, comments are closed for this post.