倾斜屏幕定位设备不可或缺的功能

索斯科设计出AV-D30 倾斜屏幕支臂 (T 系列) ,为需要调整屏幕倾斜角度的应用提供稳定灵活的定位, 并最大限度提升用户体验。T系列既可以畅顺地倾斜,还能提供快速的屏幕位置控制,可满足用户的不同喜好,还可以改变灯光环境。

索斯科的T系列还可以提供屏幕平衡度,让您可以轻松地用手指移动屏幕,不必使用双手去作倾斜或调整屏幕位置。 另外,该装置的密封设计可保持清洁方便。

类似于索斯科的A系列(倾斜、旋转和摆动支臂) K 系列 (倾斜和旋转屏幕支臂), T系列整合了定位技术,可减少维修需要、无需维护和调整,具有很长的工作寿命。

想了解更多关于索斯科的整个AV屏幕支臂系列的信息, 请点击

您是否遇到定位控制难题,并且觉得T系列可能是适合您的应用的解决方案?请告诉我们您的意见。

Sorry, comments are closed for this post.