全新优化型摆动式带手柄电子锁配备内置感应读取器

一向受客户青睐的索斯科摆动式手柄电子锁现在配备了内置感应读取器,允许客户在现有安保系统无缝添加额外的无键输入点。

索斯科的新型摆动式手柄电子锁内置感应读取器能产生标准的26位韦根输出信号,支持HID 125 kHz内置感应卡或标牌,并与现有的用户授权兼容。

配备内置感应读取器的H3-EM具有单面板制备功能,可简单地融入标准工业设计中。


将内置感应读取器和摆动式手柄加入同一解决方案,可节省客户安装的时间和人力。配备内置感应读取器的H3-EM, 提供强化的电动机械技术,易于安装和配置,并提升了人机工学体验。

此外,当与现有安保系统连接时,该新型摆动式手柄能让用户轻松跟踪和记录电子锁的开关情况,并符合监管要求展现审查跟踪。

如您对此产品有兴趣, 请访问摆动式手柄电子锁页面了解有关内置感应读取器的H3-EM如何满足您数据中心的安全需求。

Sorry, comments are closed for this post.