利用电子门锁来保护药品

在医院,药品盗窃是一个大问题。遗失药品或者不当用药可能对患者造成严重影响, 最严重的甚至可导致死亡。要防止出现药品失窃,医疗行业必须实施管控接触药品库存安全的解决方案,还要提供电子操控和可追踪的审查纪录。

最近,有一家医疗存储设备制造商找到我们的工程师,咨询一个用于医疗配送车的内部门锁系统。该制造商在寻求一个门锁解决方案,要求通过一个配置触摸屏计算机,自动打开和关闭药物配送车的各个抽屉。

索斯科工程师推荐 R4-EM EM 轻型电子转动门锁,该门锁可以提供简单、多用途的电动机械门锁解决方案,通过连接到配送车的计算机远程监控和控制的整个系统的开关。

将用户的进出代码输入计算机并选择药品后,计算机向索斯科的R4-EM发送一个信号,以打开相应药品抽屉的门锁。当取出药品,用户只需要手动关闭抽屉,抽屉就重新安全地上锁。

索斯科的R4-EM轻型电子转动门锁由耐用的复合塑料制成,全金属R4-EM电子旋转门锁 ,以较轻的重量和紧凑的结构,可提供如钢制R4-EM 电子转动门锁一样的可靠性。其他功能特性包括能够提供高效率的微处理器控制,在电源中断时使用的机械备用锁,以及提供输出以指示锁的状态。

您使用普通门锁还是电子门锁解决方案?您采取什么措施来保护您的药品?请告诉我们您的意见。

Sorry, comments are closed for this post.