如何选择最佳的医疗设备屏幕定位方案

对于每天使用到如诊断设备和设有显示屏的移动推车等医疗设备的医疗人员来说,当屏幕保持静止时,其定位支臂和支架必须能够做到稳固支撑。

索斯科的恒定扭矩定位技术提供全方位的移动,可在不使用任何固定螺丝、扭力手柄或其他用户协助的情况下,将屏幕精确定位, 同时重新定位屏幕所需的力度可由设计工程师预先设定。

仅限倾斜的索斯科屏幕支架T系列,可在仅要求倾斜功能的医疗设备应用中轻松实现屏幕定位和无限制角度调整,例如按照在医疗手推车上的显示屏。在需要更多调整的应用中,K系列可提供倾斜和旋转功能,可在水平和垂直方向上倾斜,此外设有多个定点增加调节的灵活性。

当需要更多移动不受限制和精准定位的支臂,如索斯科的A系列支臂可提供全方位的移动,并能多方位和多角度移动,可让操作员按需要拉近和推开屏幕。这些定位臂经调节后可支撑沉重的屏幕,并减省移动时所需的力度 , 实现用最小力气重新定位屏幕。支臂的灵活性还可使其在折叠后紧贴墙面,减少使用和储藏设备所需的空间。

在为医疗设备应用选择定位固件时,必须选择具有以下特性的支架和定位臂:

  • 具有可靠和可循环的使用寿命,避免在操作期间维修或调整
  • 通过封闭式平衡设计有利清洁和外观保养
  • 通过封闭式平衡设计有利清洁和外观保养
  • 抵抗在操作和运输期间可能发生的震动
  • 防止缓慢偏离用户设定的位置

Sorry, comments are closed for this post.