工程机械零部件的合规性与应用

工程机械OEM制造商在全球制造环境中需要面对不同地区的法则法规,而全球化的工程机械行业对于 制造组件的物料标准,例如所采用的金属和化学品也 有特定的要求。在选择工程机械的门禁控制装置时,设计工程师必须考虑选购的产品有否提供理想功能之外还须符合相关的行业标准。

off-highway-equipment欧盟已计划于2016年检讨有害物质限制指令(RoHS 2011/65/EU),预料将会作出修订。因此向欧盟及全球市场出口产品的制造商及供应商,在现时的含铅产品售完后将不可制造含铅产品。有鉴于此,工程师必须确保他们选购的产品的生产材料不含铅。

另一个欧盟指定必须符合的要求是化学品的注册,评估和授权(REACH)。条例1907/2006规定欧盟内的化学物品制造或进口商必须符合指定的规则和要求。由于设备组件可能会循环再造或安装于其他车辆,工程机械设备制造商必须确保向其提供组件的全球供应商满足REACH的要求以保障日后的终端用户。

全球认可的北美国联邦机动车辆安全标准(FMVSS),对安全及保安提出的要求,亦在制造工程机械车辆的领域内发挥了领导性的影响力。FMVSS规定了车辆组件的制造物料、运作 温度以至抵受撞击的能力的各种要求。由于许多工程机械原设备制造商(OEM)在世界各地 生产车辆,因此各组件的设计必须在各地区统一,以维持FMVSS合规。

为确保其产品可以在世界各地通行,工程机械设备制造商必须严谨挑选符合要求的组件。索斯科的门禁硬件解决方案在设计过程中将合规性视为重中之重,并满足必须根据这些标准进行设计的工程师的需要。如需进一步了解索斯科的工程机械能力,请访问我们的合规性库

Sorry, comments are closed for this post.