微处理器控制的电子锁实现智能控制

R4-EM 9 Series索斯科最新的R4-EM 9系列电子转动门锁,通过微处理器控制的驱动机制,提供更智能更可靠的新一代电子门锁。9系列产品配备全输入和输出的微处理器控制提升智能等级,扩展了编程能力和自订门锁功能。

轻质设计集成了门板传感器,扩展的锁套可防止破坏,结合触发传感器可提供锁定/解锁状态报告功能。新型9系列还集成了连接器,配置了简化安装的卡扣式机械解锁支架。

此外,9系列可提供 “弹开” 款式,轻质门板和抽屉在解锁时能自动弹出,还可以选择 “拉开” 款式,锁舌可以在保持在完全关闭或打开位置。该门板止动功能可让门板保持在关闭位置,直至准备打开。

索斯科的R4-EM 9系列电子转动锁闩融合了电子智能,同时增加了机械功能,使其成为要求提升远程安全控制应用的理想解决方案,例如储物柜、医疗配发设备以及其他自助服务设备等。

如需进一步了解索斯科的电子门禁解决方案产品,请浏览索斯科的R4-EM产品页面

Sorry, comments are closed for this post.