提升新一代自助服务机的安保性设计

近年来设计师不断开发新的机柜和服务机用途,将自助服务的概念推向更高水平。随着高价值零售、售卖机以及“智能售货”系统的引入,自助服务供应商发现用户对远程控制和监控安保系统的要求逐渐提升。设计工程师可将智能电子锁 加入自助服务机和机柜设计中,从而协助自助服务供应商改善控制、提高安保性以及降低资产损失的可能性。

Photo Credit: Andy Blackledge

由于近年自助服务领域出现了一些新型服务,例如医学配药设备、智能快件箱和自行车租机等, 电子锁正是这些应用的安保系统的最佳选择。

在当今医疗行业中,现有服务机主要用于登记和付款,但随着美国医疗保险公司之间竞争的日益激烈,可能会伸延至处方和药物贩卖上。电子锁能提供必要的安保性和可靠性,以确保贵重的药物和病人的隐私得到保护。

智能快件箱亦称 PUDO,通常为包裹配送服务商或零售商所采用,它允许用户在一个柜格内领取包裹。电子锁可安装于独立的“柜格”面板内,用户只需在智能快件箱界面中输入独特的门禁密码, 即可打开柜门。

在户外自行车租赁机中,电子锁将每辆自行车锁在固定位置,用户可简单地通过支付系统或界面打开电子锁, 在这特定的环境中使用电子锁, 必须以重型材料和防腐蚀门锁和组件制造。

如欲了解有关电子锁和门锁如何提高自助服务设备安保性的更多信息,请下载我们的专案报告
在设计中提升自助服务机安全性

Sorry, comments are closed for this post.