新款的电子门锁提供简化的电子操作

R4-EM - 8 Series Electronic Rotary Lock索斯科推出新款的R4-EM 8电子转动门锁系列,结合了转动门锁机构的高效坚固性能和简化的直流电机驱动, 其灵活隐蔽的安装提供防破坏功能并适合各种机柜设计。

R4-EM 8系列备有扩展外壳选项,以适合门感功能并提供锁紧锁舌的增强保护性能。另外,R4-EM 8系列提供内置式连接器和机械覆盖支架,还采用简单的双孔安装。

索斯科的R4-EM 8系列电子转动门锁实现了简化的电子锁定和监控,适合整合了智能电子控制系统的应用。凭借高工作载荷和最大载荷,R4-EM 8 系列在各种应用中可确保可靠安全的操作。

如需了解索斯科电子门禁解决方案系列,请访问索斯科的R4-EM产品页

Sorry, comments are closed for this post.