无线生活:通过远程控制启动门锁

您现在可以简单地通过无线启动索斯科门锁EA-R02 远程控制系统。EA-R02 RF锁匙卡既经济又可进行远程控制操作,将开关控制置于您的掌心。

EA-R02 RF远程控制系统是EA-R01系列的延伸EA-R01 设计适合用于重型及防水的应用。 EA-R02 RF为轻型设计, 是索斯科为室内应用设计而设的电子门禁解决方案。只需要按下“锁定”或“解锁”按钮(就像使用您的汽车钥匙一样),您的索斯科锁在大约 60 英尺(约18.3 米)之内都能作出反应。

只需要按下“锁定”或“解锁”按钮(就像使用您的汽车钥匙一样),您的索斯科锁在大约 60 英尺(约18.3 米)之内都能作出反应。

跟前者一样,EA-R02 RF 提供方便安全的开关管理,并且无需携带大量的钥匙。 另外,该装置出售时已经预先编程,方便用户安装和设置。

您是否需要 EA-R02 RF 的远程控制门锁?请向我们提出意见 。

Sorry, comments are closed for this post.