用电子锁代替医用柜的机械锁

当谈及安保时,医疗机构如今面对的不只是建筑楼宇的安保,更包括任何储物或药物柜,配药车还有储存病人资料的计算机系统以及便携式诊断仪器等设备,是一个备受医疗业关注的极大挑战。

由于传统式机械锁具及钥匙涉及分配、存储和更换的安排,因此不单为管理工作增添许多复杂性,还带来很多的不便,成本也随之较高。钥匙需要时刻获得谨慎掌管,除了授权人士之外,其他人是不能随意取得钥匙。如果员工换班或离职,还必须收回并重新以及分配钥匙,这对于较大规模的机构是一个棘手的问题。因此制造商可选择采用电子锁取缔机械锁,可满足之外,把医疗设备现代化,与时代变化以及不断提升的安保需求同步发展。

电子锁比如索斯科R4-EM 轻型电子旋转门锁可让医疗设备制造商将智能安保技术整合到其产品中。 电子锁连上门禁控制器成为电子门禁系统 (EAS),即可在验证进出者的身份后,发出信号显示锁的状态,并把门禁进出的详细数据传输到控制器或是电脑储存,方便日后查询,或是进一步的运用,简化安保管理同时消除安保系统被侵入的可能性。

索斯科R4-EM 门锁为各种医疗应用提供了一个简单且多用途的解决方案。 这款紧凑的门锁安装在设备内部,占用最少内部空间,外部无多余安装,防止遭到恶意破坏。 R4-EM 方便与众多门禁控制装置直接连线,例如 EA-KC2 膜片键盘门禁控制器, EA-R02 RF 远程无线控制 以及 EA-P3 近距读取器 实现完整的远程管理门禁系统。

电子门禁解决方案非常适用于医疗设备,因为能对电子锁定的所有门和箱柜提供无可争辩的进出审查跟踪。每当配备了电子门锁的箱柜打开或关闭,门锁都会向监控系统发送信号以确认和记录进出。视具体配置而定,EAS 报告功能除了可提供开/关等简单信息,还可提供由哪种授权媒介打开电子锁以及这个过程发生和经历的时间等。


对于医疗门禁设备制造商和正在考虑添置或换用新设备的医疗卫生场馆来说,电子门锁可以轻易地与全部或部分现有的安保系统整合,因为它提供。 EAS 还能实现远程查看出入记录,因此监控人员不一定要在现场。

Sorry, comments are closed for this post.