电子开关门锁有助防止盗窃

当使用储物柜时,防止盗窃是一个难题。 公司可能要求员工在上班时将私人物品放在储物柜中,或者客户来访使用储物柜时,安全是必然是最重要的。 即使是最复杂的密码组合也可能被破解,而密码钥匙有可能被窃取或复制,所以储物柜制造商在努力寻找防止失窃的新方法 –电子开关解决方案。

最近一家储物柜制造商找到索斯科工程师,希望为他们设计一套用在工作和休闲场所的(例如博览会设施和体育俱乐部)可保护贵重物品的储物柜门锁系统。 他们工程师主要对安装在储物柜门的重型内部门锁感兴趣,并且倾向于更独特的用户开关方案,而不是单纯的钥匙或密码锁定。

我们的工程师推荐了EA-KC2 薄膜键盘门禁控制器R4-EM 电子转动门锁,通过自带的装置进行门禁管理,意味着 不需要任何外部连接或软件就可以对系统进行编程或操作。

薄膜键盘门禁控制器含有一个微处理器,可以将存储的用户开关代码与在相应的膜片键盘门禁控制器上输入的代码比较,然后准许或者拒绝开关。该控制器还提供两个输出,用于独立控制两个独立的门锁,并且和薄膜键盘配合工作。薄膜键盘能保存120个四位代码。

R4-EM 电子转动门锁具有安全、隐蔽的电子门锁解决方案,可以连接到薄膜键盘门禁控制器系统,并且在控制器识别用户输入的代码后,释放R4-EM门锁。 用户只需要轻松按压就可以关闭储物柜门,然后门锁就会自己重新锁定。

电子门禁解决方案如何增强您的锁定应用? 请告诉我们您的意见中。

Sorry, comments are closed for this post.