紧凑的感应读卡器可以提供简单和无钥匙的门禁

索斯科的EA-P3 感应读卡器结构紧凑,可以为电子锁定设备提供方便安全的门禁控制。EA-P3产生一个标准的26位Wiegand输出,并且接受HID 125 kHz感应卡或标牌,使其可以方便地和现有门禁控制器组合,向现有安全系统添加额外的无钥匙入口。

在很多设备安全应用中,射频识别 (RFID) 感应卡作为一种灵活的门禁控制解决方案,正在替代传统的锁和钥匙应用。对于日益增长的安全需求,索斯科的EA-P3是一个很好的选择,这种电子锁定系统即使具备精密的技术,却仍能够为操作员提供简单和经济的门禁管理。

EA-P3 易于安装,几乎可以安装在任何地方,并且能够与其他索斯科EA-P1 PIN/感应读卡器相配合,组成完整的门禁控制系统 。

EA-P3 的电子锁定能成为现有安全系统的实用附加装置,并且适合用于箱柜、医疗和自助服务设备、储物柜和数据中心等应用。

想了解索斯科的感应读卡器对您的应用还有其他什么用处?请与我们联系!

Sorry, comments are closed for this post.