表面贴装铰链提供设计精美外观

Southco-N6-Hinge
N6铰链提供304或316 不锈钢版本或高光表面处理可供选择

索斯科对其成功的N6表面贴装铰链 系列进行了升级,其设计焕然一新,可在腐蚀环境下提供出色耐久性。这款不锈钢N6 表面贴装铰链产品提供钝化或高光表面处理两种样式,赋予精致的外表,而同时也不失完善的功能。

全新不锈钢N6 铰链提供六种尺寸和一系列铰链叶片配置以及可选盖板,从而赋予最大限度的设计灵活性。N6 铰链有两种表面处理可供选择:时尚高光316不锈钢版本,适用于咸水和淡水条件,以及304 基本不锈钢钝化版本,适用于户内和户外条件。

全新不锈钢N6表面贴装铰链是一款能够提供超强抗腐蚀能力的出色产品。该铰链提供不同材料、表面处理和配置选项,可在包括船舶、工程机械和工业机械设备在内的恶劣户外应用中提供可靠的作业。

如欲进一步了解索斯科的铰链技术,请访问铰链产品页

Sorry, comments are closed for this post.