选择自助应用中适用电子锁的最佳方式

为自助服务设备, 例如自助售卖机或智能包裹箱(PUDO)设计安保功能时,制造商必须设想现代化的门禁控制需求并融入新一代技术,同时还要提供既有成本效益又符合自助服务行业不断发展的要求。在此类设备中加入合适的机械电动门锁,为终端产品提供便捷、实用且安全为主的功能是设计的关键。

 


电子门禁解决方案能对电子锁定的所有门和机柜提供无可争议的进出审计跟踪。 每当配备了电动机械门锁的机柜打开或关闭,门锁都会向监控系统发送信号以确认和记录进出。具体配置而定,电子门禁报告功能除了可提供开/关等简单信息,还可提供授权者打开电动机械门锁以及启动过程和时间等。

机械电动门锁同时担当门锁装置和智能进出接口,提供全套的改装选择方案,从而升级现有机柜的安保和控制功能。

选择索斯科的R4-EM电子转动门锁等优质电动机械门锁时,R4-EM 电子转动门锁可满足以下标准:

  • 容易整合到现有控制系统
  • 提供简单且通用的安装选择
  • 具有机械解锁功能,以备在停电时进行手动开锁
  • 通过最小电力提供最大机械强度,实现最优工作效率
  • 内置智能模块可实现多种锁定功能,比如延时重新锁定、锁定状态监控、睡眠模式以及与外部系统的通讯

Sorry, comments are closed for this post.