采用按钮弹簧式操作的隐藏式拉手

67隐形式拉手索斯科最近发布了全新的弹簧式隐形拉手,进一步扩充了这个广受欢迎的拉手系列。该弹簧款式产品与标准的67隐形式拉手采用同样的埋入式设计,但具有触发式手柄和全金属构造,具有更高的强度和更美观的工业设计。

67系列的最新成员采用独特的圆环形手柄,不使用时锁壳可将其隐藏。经简单的按钮操作触发后,弹簧式67产品自动释放手柄,便于伸手抓稳并打开门板。

索斯科埋入式安装设计的隐形拉手提供多种颜色选择,在去除了锁扣点的同时改进了整体外观,显得新颖时尚,可广泛应用于不同的行业,包括机柜、电信和工业机械等。

使用索斯科的弹簧式67隐藏式拉手可快速自动的弹出手柄,在不使用时还能隐藏起来。其全金属构造具有更高强度,以及更优质的工业设计,适合应用于需要隐藏式拉手的场合。

欲更全面地了解埋入式安装固件解决方案,请访问索斯科拉手产品页面

Sorry, comments are closed for this post.