作者:Costa Hon

Posts by :

闭合型转舌式门锁可防止门锁意外打开及防尘

southco-e5-shutter-cam索斯科扩大了E5转舌式门锁系列,新转舌式门锁的下沉衬圈设计是以防止意外打开为产品亮点。其下沉衬圈E5闭合型转舌式门锁可避免锁舌在剧烈震荡的环境下意外打开,实现额外的安全保障。

此外,它配有一个带预加载弹簧衬圈,可覆盖驱动装置凹槽。衬圈必须以手动压下来制动锁具,当门锁未能完全关闭,衬圈将保持压下位置显示锁具未锁定的状态。

E5的衬圈具有较长的行程以加强安全性。整个门锁的埋入式低平设计整齐简约,整洁的外观可减少操作时受灰尘与杂物积聚的影响,并且还符合防水与防尘保护的NEMA 4和 P65标准,同时满足针对轨道交通EN61373标准的要求。

索斯科的E5转舌式门锁系列,可实现牢固和防震的紧固效果,具有广泛的抓持长度选择,并可提供多种锁头款式,以实现额外的安全性。另外,E5闭合型转舌式门锁具有与标准系列产品相同的面板孔,可单独提供锁具和转舌组件,以满足模块化的设计要求。

凭借其预加载弹簧衬圈与锁定的状态提示功能,索斯科的最新E5转舌式门锁可确保剧烈震荡之门与面板的牢固锁定。E5闭合型转舌式门锁,可满足防水与防尘保护的行业规定, 使其更适用于流量大的地方如交通运输与暖通空调内的地板与储物柜。

如需了解索斯科转舌式门锁系列的详情,请浏览我们的 E5产品页面。

微处理器控制的电子锁实现智能控制

索斯科最新的R4-EM 9系列电子转动门锁,通过微处理器控制的驱动机制,提供更智能更可靠的新一代电子门锁。9系列产品配备全输入和输出的微处理器控制提升智能等级,扩展了编程能力和自订门锁功能。 轻质设计集成了门板传感器,扩展的锁套可防止破坏,结合触发传

触点对汽车设计的重要

对您的客户而言,您就是他们的触点。 现代生活, 触点已成为客户决定所选产品的基础。触点带动了客户的体验, 成为建立关系的基础。因此, 了解触点对汽车设计的影响是非常重要。 什么是触点? 触点就是体验公司及产品与客户的沟通、人和交流。 触点可以有多

SC独立式电子锁定系统荣获2016年最热门省钱产品

索斯科公布SC独立式电子锁系统获Buildings Magazine杂志评定为2016年最省钱产品。Buildings Magazine深受大厦业主和设施管理的专业人士欢迎, 读者人数多达八万。SC独立式电子锁系统被列入安保产品类别中最热门的省钱产品, 运用超过75个设计达到减少大厦营运成本的目的。 SC cia

视频:如何利用电子门禁提高设备安全性

电子门禁已成为您接通世界的主要关键。它结合了物理安全性和电子智能的特性用来保护多个应用范围的宝贵资产与信息。电子锁定技术融入于我们日常生活当中,而不是所有人未意识到它的存在。 今天,大多数楼宇的门禁开关由电子控制,用户只需刷一下遥程监控RFID

宣传册:电子锁定解决方案

您最近一次用机械钥匙打开您的汽车或酒店房间是什么时候? 机械门禁到电子锁定解决方案的转变为最终用户实现了终极的便利,从而得到广泛使用。这一转变同时得到设备市场的青睐,制造商希望应用同样的技术,对其设备进行远程控制和门禁监控。 设计工程师可以通

翼形手柄栓式螺钉无需工具即可开启

索斯科最近扩展了无需工具即可开启的栓式硬件系列。新型4C翼形手柄栓式螺钉可以用手或者工具实现快速固定,头部为翼形螺钉帽,可设计为一系列标准颜色,也可由客户指定颜色。 4C翼形手柄栓简化了滑移组件的定位,易于安装,也可快速开启。在空间有限的位置安

案例研究:提升内窥镜检查设备的人体工程学水平

索斯科最近与世界领先的专业医疗内窥镜检查设备制造商之一 Olympus KeyMed 合作,为其新推出的 Olympus WM-P2 工作站系列设计一个更符合人体工程学、更高效的平台。双方的合作涉及设计一个灵活、定制化的 AV 支臂解决方案,为新一代移动内窥镜设备的液晶监视器提供支持。