作者:Rachel Pilgren-Kane

My name is Rachel Kane, and I love a good story – especially when it involves innovative technology. Follow along with me as I post information on new product launches, application design solutions using our engineered access hardware technology, tips and tricks, and commentary on industry news and trends. Do you have a Southco story to share? Email me at rkane@southco.com

重型定位支臂能支撑更大的屏幕

AV双向延伸定位臂(D 系列)索斯科新推出三款用于支持更大更重屏幕的支臂产品,扩充了其AV屏幕支臂系列。D40系列包含一款倾斜和旋转支臂(K 系列), 倾斜、旋转和单摆式定位臂(A 系列)以及双向延伸定位臂(D 系列)融合了索斯科定位技术,实现精确控制和定制操作。

AV-D40系列屏幕支臂套装和索斯科的其他屏幕安装解决方案系列一样,具有相同的使用寿命和和屏幕安装能力,且尺寸更大更稳固。AV-D40系列符合VESA标准,适用于最重达23kg的设备,且为简易的墙上安装。具有内置线束管理通道,采用流线型设计,接点少更有利维护和清洁。此外,最新推出的D系列提供了延伸的双向定位特性,更适合加长的应用需求。

重型AV-D40系列操作稳定,可在触屏操作、震动或当设备安装于不平整的表面牢固地支撑更大和更重的屏幕。与索斯科全套屏幕安装解决方案一样,AV-D40系列无需经常维护和重新调整,用手轻轻推拉即可进行定位,且通过了20,000次操作的验证测试。

欲知更多有关索斯科的屏幕支臂系列产品,请访问我们定位技术的页面

可调节间距的压缩式门锁可满足防火标准

索斯科成功为E3 VISE ACTION® Compression Latch压缩式门锁系列产品推进,加入了可调节间距的款式,实现牢固和抗震的紧固能力。可调节间距的E3压缩式门锁,铝结构的锁身具轻质特点,是需要高强度紧固的不平整户外应用的理想选择,而无需增加额外重量。 配有可调节间距

具备双触发器驱动功能的转动式门锁

索斯科最新的转动式门锁解决方案,设计紧凑并具有多点驱动的功能,锁具可由两个独立驱动器触发。R4-10双触发器转动式门锁简化了旋转门系统,并改善了最终用户从多个点位驱动或打开面板时的操作。 双驱动点及其紧凑的结构,使得带双触发器的R4-10成为进出大门、

抗噪音和震动的转动式门锁现已推出不锈钢版本

索斯科的抗噪音和震动的转动式门锁现已推出不锈钢版本, 可以在恶劣环境下提供持续有效的抗腐蚀性。可选采用带有橡胶缓冲垫的R4-10双级门锁,能够大幅降低门在使用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。 内置缓冲垫的R4-10转动式门锁有单级和双级两种,并将冲击螺栓设计卡

索斯科发布 2015 年新版产品手册

索斯科正式发布2015版产品目录。《索斯科手册 65》是提供最佳工程进入解决方案的全球领先资源,70多年来不断为工程设计提供各种解决方案。 索斯科手册65内容已扩充至545页,内含45,000多种工程进入解决方案产品,旨在帮助世界各地的工程专业人员寻找合适的应用

所有塑料转舌式门锁均能抵抗腐蚀且符合密封要求

索斯科最新的塑料款E5产品扩充了成功的 E5 转舌式门锁系列。重新设计的E5转舌式塑料门锁采用全塑料设计,符合NEMA 4和IP65关于防水防尘的标准,是用于具有强腐蚀性环境中的理想选择。 塑料型E5具有抗腐蚀和非导电特性,适用于工业机械、船舶、运输和电子机柜领域。

采用按钮弹簧式操作的隐藏式拉手

索斯科最近发布了全新的弹簧式隐形拉手,进一步扩充了这个广受欢迎的拉手系列。该弹簧款式产品与标准的67隐形式拉手采用同样的埋入式设计,但具有触发式手柄和全金属构造,具有更高的强度和更美观的工业设计。 67系列的最新成员采用独特的圆环形手柄,不使用

新款止动铰链提供更高抗腐蚀性和使用寿命

索斯科重新推出了经过改良设计的C6止动铰链,为需要将门板固定到预定角度的应用提供更高抗腐蚀性。新款C6止动铰链具有坚固的塑料和不锈钢构造,采用现代的设计款式和强化功能,使用寿命毫不逊色。 C6止动铰链采用锁扣式设计,能完全隐藏安装固件,在呈现现代

新款密封型杠杆锁符合NEMA 4 和IP65 标准

索斯科新款 C2 密封式杠杆门锁提供与标准 C2 系列一致的抗压抗震性能,但采用了符合 NEMA 4 和 IP65 标准的密封式设计,起到防水防尘的作用,更加适合室内和户外应用。 密封式 C2 系列坚固耐用,提供卓越的机械性能并能矫正错位。像 C2 标准系列一样,密封型号提供多

转动式门锁消除操作过程中的噪音和震动

索斯科的最新转动式门锁解决方案具有内置橡胶缓冲垫,可消除操作过程中引起的噪音和震动。 R4-10双级门锁采用带有橡胶缓冲垫选项,R4-10双级门锁能够大幅减少门部件应用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。 内置式缓冲垫的 R4-10 转动式门锁提供单级和双级选项,并且具有