作者:Rachel Pilgren-Kane

My name is Rachel Kane, and I love a good story – especially when it involves innovative technology. Follow along with me as I post information on new product launches, application design solutions using our engineered access hardware technology, tips and tricks, and commentary on industry news and trends. Do you have a Southco story to share? Email me at rkane@southco.com

为医疗设备选择适当的定位铰链

恒转矩铰链使用摩擦机制实现持续的制动。索斯科的恒转矩铰链非常适合那些需要灵活将门板开合到固定位置的应用,例如墙上绘图站台、医疗箱柜和带厚重盖板的诊断设备。

当打开安装有计算机的墙上绘图站时,重要的是让面板保持在一个适当的位置,而不需要反复调整,恒转矩铰链可在其整个范围内提供制动,使墙上绘图站台的面板打开后不至跌落,也可使用户轻松调整键盘托板的角度。

在医疗设备应用中有各种铰链可选,可用于改进人机工学体验。索斯科的平衡铰链可将沉重的托盘或盖板等物件轻松关闭。平衡铰链提供升力协助,只需很小的力就可以抬起沉重的盖板,可减少背部和肩部的负担。改良后的铰链耐用可靠,而一般的气动支撑杆可能会因为丧失压力而无法正常工作。

另一个定位选择是止动铰链,可在预定位置提供正向保持力,例如在完全打开或完全关闭位置。 因而,医疗人员可让面板一直处于打开状态,在双手自由的情况下实现快速操作。

为医疗设备应用选择铰链时,设计人员应根据操作难易度选择定制方案,以满足应用所需,使设备易于定位。此外,此类医疗设备通常会使用多年,因此铰链技术在设备生命周期内应无需调整。

屏幕支臂推出定位臂锁定功能

索斯科的倾斜、旋转和摇摆支臂(A 系列) 如今新增了一种可让定位臂锁定到储藏位置的功能。A 系列的设计具有一个将支臂稳固到位的柱塞,在屏幕移动或震动的极端条件下使保持在原位。 具有锁定功能的 A 系列支臂, 在实现可靠倾斜定位的同时,即使在用户进行触屏操

挤压式手柄驱动装置实现单手操控

索斯科最近推出了AC-50挤压式手柄驱动装置, 它具有符合人体工程学的挤压驱动功能,曲线外形特别为便于安装至筒体结构而设计。AC-50 挤压式手柄采用高强度的抗腐蚀材料制作,通过了 40,000 转测试,并改进了工业设计和功能,是户外和室内高强度应用的理想之选。 A

倾斜屏幕定位设备不可或缺的功能

索斯科设计出AV-D30 倾斜屏幕支臂 (T 系列) ,为需要调整屏幕倾斜角度的应用提供稳定灵活的定位, 并最大限度提升用户体验。T系列既可以畅顺地倾斜,还能提供快速的屏幕位置控制,可满足用户的不同喜好,还可以改变灯光环境。 索斯科的T系列还可以提供屏幕平衡度,

新款的电子门锁提供简化的电子操作

索斯科推出新款的R4-EM 8电子转动门锁系列,结合了转动门锁机构的高效坚固性能和简化的直流电机驱动, 其灵活隐蔽的安装提供防破坏功能并适合各种机柜设计。 R4-EM 8系列备有扩展外壳选项,以适合门感功能并提供锁紧锁舌的增强保护性能。另外,R4-EM 8系列提供内置式

新一代屏幕支架具备经验证的位置控制能力与设计灵活性

索斯科为其AV屏幕支架添加了三个新型号,以提高功能及设计灵活性。AV-D32系列包括一个新一代的倾斜和旋转屏幕支架(K 系列), 一个倾斜, 旋转和单摆臂(A 系列), 以及一个倾斜, 旋转和双摆臂(A 系列),这些型号贯彻索斯科一向具备的定位技术,提供完美精确控制及可定制产品

紧凑的感应读卡器可以提供简单和无钥匙的门禁

索斯科的EA-P3 感应读卡器结构紧凑,可以为电子锁定设备提供方便安全的门禁控制。EA-P3产生一个标准的26位Wiegand输出,并且接受HID 125 kHz感应卡或标牌,使其可以方便地和现有门禁控制器组合,向现有安全系统添加额外的无钥匙入口。 在很多设备安全应用中,射频识

利用电子门锁来保护药品

在医院,药品盗窃是一个大问题。遗失药品或者不当用药可能对患者造成严重影响, 最严重的甚至可导致死亡。要防止出现药品失窃,医疗行业必须实施管控接触药品库存安全的解决方案,还要提供电子操控和可追踪的审查纪录。 最近,有一家医疗存储设备制造商找到我

电子开关门锁有助防止盗窃

当使用储物柜时,防止盗窃是一个难题。 公司可能要求员工在上班时将私人物品放在储物柜中,或者客户来访使用储物柜时,安全是必然是最重要的。 即使是最复杂的密码组合也可能被破解,而密码钥匙有可能被窃取或复制,所以储物柜制造商在努力寻找防止失窃的新方

全新优化型摆动式带手柄电子锁配备内置感应读取器

一向受客户青睐的索斯科摆动式手柄电子锁现在配备了内置感应读取器,允许客户在现有安保系统无缝添加额外的无键输入点。 索斯科的新型摆动式手柄电子锁内置感应读取器能产生标准的26位韦根输出信号,支持HID 125 kHz内置感应卡或标牌,并与现有的用户授权兼容。