医疗

闭合型转舌式门锁可防止门锁意外打开及防尘

southco-e5-shutter-cam索斯科扩大了E5转舌式门锁系列,新转舌式门锁的下沉衬圈设计是以防止意外打开为产品亮点。其下沉衬圈E5闭合型转舌式门锁可避免锁舌在剧烈震荡的环境下意外打开,实现额外的安全保障。

此外,它配有一个带预加载弹簧衬圈,可覆盖驱动装置凹槽。衬圈必须以手动压下来制动锁具,当门锁未能完全关闭,衬圈将保持压下位置显示锁具未锁定的状态。

E5的衬圈具有较长的行程以加强安全性。整个门锁的埋入式低平设计整齐简约,整洁的外观可减少操作时受灰尘与杂物积聚的影响,并且还符合防水与防尘保护的NEMA 4和 P65标准,同时满足针对轨道交通EN61373标准的要求。

索斯科的E5转舌式门锁系列,可实现牢固和防震的紧固效果,具有广泛的抓持长度选择,并可提供多种锁头款式,以实现额外的安全性。另外,E5闭合型转舌式门锁具有与标准系列产品相同的面板孔,可单独提供锁具和转舌组件,以满足模块化的设计要求。

凭借其预加载弹簧衬圈与锁定的状态提示功能,索斯科的最新E5转舌式门锁可确保剧烈震荡之门与面板的牢固锁定。E5闭合型转舌式门锁,可满足防水与防尘保护的行业规定, 使其更适用于流量大的地方如交通运输与暖通空调内的地板与储物柜。

如需了解索斯科转舌式门锁系列的详情,请浏览我们的 E5产品页面。

SC独立式电子锁定系统荣获2016年最热门省钱产品

索斯科公布SC独立式电子锁系统获Buildings Magazine杂志评定为2016年最省钱产品。Buildings Magazine深受大厦业主和设施管理的专业人士欢迎, 读者人数多达八万。SC独立式电子锁系统被列入安保产品类别中最热门的省钱产品, 运用超过75个设计达到减少大厦营运成本的目的。 SC cia

视频:如何利用电子门禁提高设备安全性

电子门禁已成为您接通世界的主要关键。它结合了物理安全性和电子智能的特性用来保护多个应用范围的宝贵资产与信息。电子锁定技术融入于我们日常生活当中,而不是所有人未意识到它的存在。 今天,大多数楼宇的门禁开关由电子控制,用户只需刷一下遥程监控RFID

宣传册:电子锁定解决方案

您最近一次用机械钥匙打开您的汽车或酒店房间是什么时候? 机械门禁到电子锁定解决方案的转变为最终用户实现了终极的便利,从而得到广泛使用。这一转变同时得到设备市场的青睐,制造商希望应用同样的技术,对其设备进行远程控制和门禁监控。 设计工程师可以通

翼形手柄栓式螺钉无需工具即可开启

索斯科最近扩展了无需工具即可开启的栓式硬件系列。新型4C翼形手柄栓式螺钉可以用手或者工具实现快速固定,头部为翼形螺钉帽,可设计为一系列标准颜色,也可由客户指定颜色。 4C翼形手柄栓简化了滑移组件的定位,易于安装,也可快速开启。在空间有限的位置安

重型定位支臂能支撑更大的屏幕

索斯科新推出三款用于支持更大更重屏幕的支臂产品,扩充了其AV屏幕支臂系列。D40系列包含一款倾斜和旋转支臂(K 系列), 倾斜、旋转和单摆式定位臂(A 系列)以及双向延伸定位臂(D 系列)融合了索斯科定位技术,实现精确控制和定制操作。 AV-D40系列屏幕支臂套装和索斯科

可调节间距的压缩式门锁可满足防火标准

索斯科成功为E3 VISE ACTION® Compression Latch压缩式门锁系列产品推进,加入了可调节间距的款式,实现牢固和抗震的紧固能力。可调节间距的E3压缩式门锁,铝结构的锁身具轻质特点,是需要高强度紧固的不平整户外应用的理想选择,而无需增加额外重量。 配有可调节间距

具备双触发器驱动功能的转动式门锁

索斯科最新的转动式门锁解决方案,设计紧凑并具有多点驱动的功能,锁具可由两个独立驱动器触发。R4-10双触发器转动式门锁简化了旋转门系统,并改善了最终用户从多个点位驱动或打开面板时的操作。 双驱动点及其紧凑的结构,使得带双触发器的R4-10成为进出大门、

抗噪音和震动的转动式门锁现已推出不锈钢版本

索斯科的抗噪音和震动的转动式门锁现已推出不锈钢版本, 可以在恶劣环境下提供持续有效的抗腐蚀性。可选采用带有橡胶缓冲垫的R4-10双级门锁,能够大幅降低门在使用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。 内置缓冲垫的R4-10转动式门锁有单级和双级两种,并将冲击螺栓设计卡

所有塑料转舌式门锁均能抵抗腐蚀且符合密封要求

索斯科最新的塑料款E5产品扩充了成功的 E5 转舌式门锁系列。重新设计的E5转舌式塑料门锁采用全塑料设计,符合NEMA 4和IP65关于防水防尘的标准,是用于具有强腐蚀性环境中的理想选择。 塑料型E5具有抗腐蚀和非导电特性,适用于工业机械、船舶、运输和电子机柜领域。