拴式螺钉

翼形手柄栓式螺钉无需工具即可开启

4C Wing Knob Captive Screw索斯科最近扩展了无需工具即可开启的栓式硬件系列。新型4C翼形手柄栓式螺钉可以用手或者工具实现快速固定,头部为翼形螺钉帽,可设计为一系列标准颜色,也可由客户指定颜色。

4C翼形手柄栓简化了滑移组件的定位,易于安装,也可快速开启。在空间有限的位置安装门、板和其它硬件时,可选择压入式、扩口式和表面贴装技术(SMT),可用手或工具快速紧固和松开。

xTCA解决方案供应商

索斯科作为全球领先的前面板硬件供应商, 生产的产品符合xTCA标准,在功能性、灵活性、人机工学和技术方面符合PCI工业计算机制造商协会(PICMG)标准,成就了AdvancedTCA® (ATCA)、AdvancedMC™ (AMC)和MicroTCA®规格。作为PICMG的成员之一,索斯科开发了一系列符合协会要求的产品,包括助拔把手、对齐/钥匙模块和栓式固定螺钉等。

请浏览索斯科xTCA解决方案网页,了解更多有关符合ACTA规格的产品。

适合狭小空间的全新微型弹簧柱塞

索斯科的拴式硬件产品线再添新品——专为空间有限的应用和厚度大于 0.8 mm的面板而设计的微型柱塞。这款全新的 56微型弹簧柱塞可为紧凑空间提供快速进入紧固,并可搭配超模压头,通过一系列标准和定制颜色选择来指定不同进入点。 与索斯科标准的56系列类似,

52袖珍螺钉以多样色彩款式呈现,让人眼前一亮

多彩的索斯科52袖珍包胶栓式螺钉为工程师作应用设备的区域标记编制工作增添乐趣。52袖珍包胶栓式螺钉具备一系列标准颜色供客户选购。客户更可以根据个别应用规格或需要提出订制颜色,使整个设备的设计风格以及颜色配搭上相协调,大大丰富了视觉效果亦打造出

使用表面贴装技术 (SMT) 降低印刷电路板损坏的风险

索斯科运用表面贴装技术 (SMT) 将拴式螺钉焊接在 PCB 印刷电路板上,省却二次机械按压安装固定拴式螺钉的流程。 在为印刷电路板进行紧固件焊接的工艺,如果操作上不当就可能会造成电路板损坏甚至报废,是电信和网络行业的制造商一向十分关注的问题。 索斯科

您的紧固件是否符合 ATCA 标准规格?

对于设计电信和工业计算应用产品的工程师来说,PCI 工业计算机制造商组织 (PICMG) 是设计规格和合规性信息的主要资源。 作为PCI工业计算机协会(PICMG)的重要成员,索斯科深入了解PICMG组织制定的三个规格级别 — AdvancedTCA® (ATCA)、AdvancedMC™ (AMC) 和 MicroTCA®在组件