医疗

重型定位支臂能支撑更大的屏幕

AV双向延伸定位臂(D 系列)索斯科新推出三款用于支持更大更重屏幕的支臂产品,扩充了其AV屏幕支臂系列。D40系列包含一款倾斜和旋转支臂(K 系列), 倾斜、旋转和单摆式定位臂(A 系列)以及双向延伸定位臂(D 系列)融合了索斯科定位技术,实现精确控制和定制操作。

AV-D40系列屏幕支臂套装和索斯科的其他屏幕安装解决方案系列一样,具有相同的使用寿命和和屏幕安装能力,且尺寸更大更稳固。AV-D40系列符合VESA标准,适用于最重达23kg的设备,且为简易的墙上安装。具有内置线束管理通道,采用流线型设计,接点少更有利维护和清洁。此外,最新推出的D系列提供了延伸的双向定位特性,更适合加长的应用需求。

重型AV-D40系列操作稳定,可在触屏操作、震动或当设备安装于不平整的表面牢固地支撑更大和更重的屏幕。与索斯科全套屏幕安装解决方案一样,AV-D40系列无需经常维护和重新调整,用手轻轻推拉即可进行定位,且通过了20,000次操作的验证测试。

欲知更多有关索斯科的屏幕支臂系列产品,请访问我们定位技术的页面

屏幕支臂推出定位臂锁定功能

索斯科的倾斜、旋转和摇摆支臂(A 系列) 如今新增了一种可让定位臂锁定到储藏位置的功能。A 系列的设计具有一个将支臂稳固到位的柱塞,在屏幕移动或震动的极端条件下使保持在原位。 具有锁定功能的 A 系列支臂, 在实现可靠倾斜定位的同时,即使在用户进行触屏操

如何选择最佳的医疗设备屏幕定位方案

对于每天使用到如诊断设备和设有显示屏的移动推车等医疗设备的医疗人员来说,当屏幕保持静止时,其定位支臂和支架必须能够做到稳固支撑。 索斯科的恒定扭矩定位技术提供全方位的移动,可在不使用任何固定螺丝、扭力手柄或其他用户协助的情况下,将屏幕精确

倾斜屏幕定位设备不可或缺的功能

索斯科设计出AV-D30 倾斜屏幕支臂 (T 系列) ,为需要调整屏幕倾斜角度的应用提供稳定灵活的定位, 并最大限度提升用户体验。T系列既可以畅顺地倾斜,还能提供快速的屏幕位置控制,可满足用户的不同喜好,还可以改变灯光环境。 索斯科的T系列还可以提供屏幕平衡度,

新一代屏幕支架具备经验证的位置控制能力与设计灵活性

索斯科为其AV屏幕支架添加了三个新型号,以提高功能及设计灵活性。AV-D32系列包括一个新一代的倾斜和旋转屏幕支架(K 系列), 一个倾斜, 旋转和单摆臂(A 系列), 以及一个倾斜, 旋转和双摆臂(A 系列),这些型号贯彻索斯科一向具备的定位技术,提供完美精确控制及可定制产品

紧凑倾斜型和旋转式屏幕支架发挥强大性能

索斯科紧凑型AV-C20屏幕支架 专门为体积小而轻的屏幕实现可靠的倾斜和旋转功能。索斯科在AV-C20系列屏幕支架采用了恒定扭矩定位技术,在屏幕安装这款AV-C20紧凑倾斜型和旋转式支架后,使用者可以轻松地调节屏幕角度,还可使屏幕旋转。 其接头内精确控制的操作力度

集合可用性、安全性和可靠性的航空航天宣传册

机种大小的改变, 航空航天的革新设计亦与时并进。设计工程师在选择组件时, 不仅注重飞机多变的设计的需求, 而且同时注重可靠的功能设计。 在行业发展趋势中, 减轻飞机重量以及配置更多新技术, 对提升乘客舒适度和安保性非常重要。 对于设计工程师来说,这

案例研究:提升内窥镜检查设备的人体工程学水平

索斯科最近与世界领先的专业医疗内窥镜检查设备制造商之一 Olympus KeyMed 合作,为其新推出的 Olympus WM-P2 工作站系列设计一个更符合人体工程学、更高效的平台。双方的合作涉及设计一个灵活、定制化的 AV 支臂解决方案,为新一代移动内窥镜设备的液晶监视器提供支持。

牢靠而简单的基本型倾斜式屏幕支架

索斯科现推出倾斜式屏幕支架(T 系列)基本型号,完善了目前只带平衡恒定扭矩倾斜式屏幕支架的T系列。The 基本型号AV-D25倾斜式屏幕支架 提供稳定可靠,倾斜定位性能,为调整和固定重型面板和屏幕提供基本的解决方案。带平衡恒定扭矩的倾斜式屏幕支架型号则不需使

轻松提举和固定重型物品的大力士

要使重型门板或面板在打开状态时固定在任意位置,莫过于采用索斯科刚推出的大力士 — E6-600恒定扭矩定位控制铰链。 由轻质铝材料制成,索斯科E6-600恒定扭矩定位控制铰链具备强大的支撑能力,可提供两倍扭矩固定较大面积以及重型的面板。 索斯科E6-600恒定扭矩定