公司新闻

SC独立式电子锁定系统荣获2016年最热门省钱产品

BUILDINGS_MS_BANNER索斯科公布SC独立式电子锁系统获Buildings Magazine杂志评定为2016年最省钱产品。Buildings Magazine深受大厦业主和设施管理的专业人士欢迎, 读者人数多达八万。SC独立式电子锁系统被列入安保产品类别中最热门的省钱产品, 运用超过75个设计达到减少大厦营运成本的目的。

SC cialis 20mg 独立式电子锁定系统集合门禁控制装置、电子锁、外置电源解锁以及电源于一个5号电池驱动器,为各种应用提供完整的电子锁功能。该解决方案简化了从机械到电子门禁的升级操作和减少了重新加密和遗失钥匙的相关费用。产品提供键盘或RFID射频识别门禁功能、单一组件及机柜式设计,可轻松配置标准的25x150mm门板预制件中,且无需布线或连接独立部件。5号电池驱动器带有时尚的外型以及方便安装的结构设计, 充分体现电子锁定功能广泛的应用。

独立式电子锁系统为保护新机柜或升级现有设备, 提供最简化的和具成本效益的选择。独立式电子系统与现有的建筑物安全系统结合来控受权控制拥有RFID射频识别感应卡的人士进出楼宇。

当机柜加入独立式电子锁解决方案, RFID射频识别卡会发出信号, 储存及确认开启。此外,审计跟踪数据可下载到一个独立的编密钥匙中,然后可以通过任何电脑的USB端口读取, 同时这种数据记录符合信息监管要求。

要了解更多有关索斯科的电子门禁解决方案, 请浏览我们的电子门禁解决方案网页

视频:如何利用电子门禁提高设备安全性

电子门禁已成为您接通世界的主要关键。它结合了物理安全性和电子智能的特性用来保护多个应用范围的宝贵资产与信息。电子锁定技术融入于我们日常生活当中,而不是所有人未意识到它的存在。 今天,大多数楼宇的门禁开关由电子控制,用户只需刷一下遥程监控RFID

宣传册:电子锁定解决方案

您最近一次用机械钥匙打开您的汽车或酒店房间是什么时候? 机械门禁到电子锁定解决方案的转变为最终用户实现了终极的便利,从而得到广泛使用。这一转变同时得到设备市场的青睐,制造商希望应用同样的技术,对其设备进行远程控制和门禁监控。 设计工程师可以通

新款的电子门锁提供简化的电子操作

索斯科推出新款的R4-EM 8电子转动门锁系列,结合了转动门锁机构的高效坚固性能和简化的直流电机驱动, 其灵活隐蔽的安装提供防破坏功能并适合各种机柜设计。 R4-EM 8系列备有扩展外壳选项,以适合门感功能并提供锁紧锁舌的增强保护性能。另外,R4-EM 8系列提供内置式

紧凑的感应读卡器可以提供简单和无钥匙的门禁

索斯科的EA-P3 感应读卡器结构紧凑,可以为电子锁定设备提供方便安全的门禁控制。EA-P3产生一个标准的26位Wiegand输出,并且接受HID 125 kHz感应卡或标牌,使其可以方便地和现有门禁控制器组合,向现有安全系统添加额外的无钥匙入口。 在很多设备安全应用中,射频识

利用电子门锁来保护药品

在医院,药品盗窃是一个大问题。遗失药品或者不当用药可能对患者造成严重影响, 最严重的甚至可导致死亡。要防止出现药品失窃,医疗行业必须实施管控接触药品库存安全的解决方案,还要提供电子操控和可追踪的审查纪录。 最近,有一家医疗存储设备制造商找到我

电子开关门锁有助防止盗窃

当使用储物柜时,防止盗窃是一个难题。 公司可能要求员工在上班时将私人物品放在储物柜中,或者客户来访使用储物柜时,安全是必然是最重要的。 即使是最复杂的密码组合也可能被破解,而密码钥匙有可能被窃取或复制,所以储物柜制造商在努力寻找防止失窃的新方

全新优化型摆动式带手柄电子锁配备内置感应读取器

一向受客户青睐的索斯科摆动式手柄电子锁现在配备了内置感应读取器,允许客户在现有安保系统无缝添加额外的无键输入点。 索斯科的新型摆动式手柄电子锁内置感应读取器能产生标准的26位韦根输出信号,支持HID 125 kHz内置感应卡或标牌,并与现有的用户授权兼容。

生物识别感认门锁:手指一碰安全可靠

当签发安全卡、编码或者钥匙时,通常难以保证只有获授权的个人在使用。虽然可能违反公司政策,为了员工出于方便他/她们仍可能将钥匙借给同事。即使使用最先进技术的安保和审查,根据使用授权者追踪实际出入人也并非易事。 最近,一个受托为政府研究设计箱柜

无线生活:通过远程控制启动门锁

您现在可以简单地通过无线启动索斯科门锁EA-R02 远程控制系统。EA-R02 RF锁匙卡既经济又可进行远程控制操作,将开关控制置于您的掌心。 EA-R02 RF远程控制系统是EA-R01系列的延伸EA-R01 设计适合用于重型及防水的应用。 EA-R02 RF为轻型设计, 是索斯科为室内应用设计而设的