医疗

闭合型转舌式门锁可防止门锁意外打开及防尘

southco-e5-shutter-cam索斯科扩大了E5转舌式门锁系列,新转舌式门锁的下沉衬圈设计是以防止意外打开为产品亮点。其下沉衬圈E5闭合型转舌式门锁可避免锁舌在剧烈震荡的环境下意外打开,实现额外的安全保障。

此外,它配有一个带预加载弹簧衬圈,可覆盖驱动装置凹槽。衬圈必须以手动压下来制动锁具,当门锁未能完全关闭,衬圈将保持压下位置显示锁具未锁定的状态。

E5的衬圈具有较长的行程以加强安全性。整个门锁的埋入式低平设计整齐简约,整洁的外观可减少操作时受灰尘与杂物积聚的影响,并且还符合防水与防尘保护的NEMA 4和 P65标准,同时满足针对轨道交通EN61373标准的要求。

索斯科的E5转舌式门锁系列,可实现牢固和防震的紧固效果,具有广泛的抓持长度选择,并可提供多种锁头款式,以实现额外的安全性。另外,E5闭合型转舌式门锁具有与标准系列产品相同的面板孔,可单独提供锁具和转舌组件,以满足模块化的设计要求。

凭借其预加载弹簧衬圈与锁定的状态提示功能,索斯科的最新E5转舌式门锁可确保剧烈震荡之门与面板的牢固锁定。E5闭合型转舌式门锁,可满足防水与防尘保护的行业规定, 使其更适用于流量大的地方如交通运输与暖通空调内的地板与储物柜。

如需了解索斯科转舌式门锁系列的详情,请浏览我们的 E5产品页面。

可调节间距的压缩式门锁可满足防火标准

索斯科成功为E3 VISE ACTION® Compression Latch压缩式门锁系列产品推进,加入了可调节间距的款式,实现牢固和抗震的紧固能力。可调节间距的E3压缩式门锁,铝结构的锁身具轻质特点,是需要高强度紧固的不平整户外应用的理想选择,而无需增加额外重量。 配有可调节间距

所有塑料转舌式门锁均能抵抗腐蚀且符合密封要求

索斯科最新的塑料款E5产品扩充了成功的 E5 转舌式门锁系列。重新设计的E5转舌式塑料门锁采用全塑料设计,符合NEMA 4和IP65关于防水防尘的标准,是用于具有强腐蚀性环境中的理想选择。 塑料型E5具有抗腐蚀和非导电特性,适用于工业机械、船舶、运输和电子机柜领域。

新款密封型杠杆锁符合NEMA 4 和IP65 标准

索斯科新款 C2 密封式杠杆门锁提供与标准 C2 系列一致的抗压抗震性能,但采用了符合 NEMA 4 和 IP65 标准的密封式设计,起到防水防尘的作用,更加适合室内和户外应用。 密封式 C2 系列坚固耐用,提供卓越的机械性能并能矫正错位。像 C2 标准系列一样,密封型号提供多

集合可用性、安全性和可靠性的航空航天宣传册

机种大小的改变, 航空航天的革新设计亦与时并进。设计工程师在选择组件时, 不仅注重飞机多变的设计的需求, 而且同时注重可靠的功能设计。 在行业发展趋势中, 减轻飞机重量以及配置更多新技术, 对提升乘客舒适度和安保性非常重要。 对于设计工程师来说,这

压缩锁永不‘松懈’

索斯科推出轻量型铝材质E3 VISE ACTION®压缩式门锁,丰富E3产品系列阵容,除了提供强大的防震功能之外,可满足专业权威的欧洲标准对于轨道车辆材料阻燃测试的要求,并且适用于多个行业应用。 在多种重载型设备的应用,E3 压缩式门锁皆提供强度性能以及发挥

门锁垫圈大有作为

最新款 C2 杠杆门锁和 C5 密封杠杆门锁现在可选配橡胶垫圈附件,该附件提供更一致的压缩并对未对准情况进行补偿,可降低磨损、震动和噪声。 最新款 C2 杠杆门锁和 C5 密封杠杆门锁现在可选配橡胶垫圈附件,该附件提供更一致的压缩并对未对准情况进行补偿,可降