医疗

新款止动铰链提供更高抗腐蚀性和使用寿命

C6止动铰链索斯科重新推出了经过改良设计的C6止动铰链,为需要将门板固定到预定角度的应用提供更高抗腐蚀性。新款C6止动铰链具有坚固的塑料和不锈钢构造,采用现代的设计款式和强化功能,使用寿命毫不逊色。

C6止动铰链采用锁扣式设计,能完全隐藏安装固件,在呈现现代简约外观的同时易于清洁,有多种止动角和定位扭矩可选,满足不同应用需求。此外,C6系列还提供一种自由摆动款式,可让门板180度全开。

重新设计的C6止动铰链提供更加新颖的款式,其更强的抗腐蚀性适合广泛不同的应用,省去为稳定门板位置而安装额外组件的人力成本。

如欲了解索斯科的铰链技术的更多信息,请访问我们定位铰链产品页面。

为医疗设备选择适当的定位铰链

恒转矩铰链使用摩擦机制实现持续的制动。索斯科的恒转矩铰链非常适合那些需要灵活将门板开合到固定位置的应用,例如墙上绘图站台、医疗箱柜和带厚重盖板的诊断设备。 当打开安装有计算机的墙上绘图站时,重要的是让面板保持在一个适当的位置,而不需要反复

表面贴装铰链提供设计精美外观

索斯科对其成功的N6表面贴装铰链 系列进行了升级,其设计焕然一新,可在腐蚀环境下提供出色耐久性。这款不锈钢N6 表面贴装铰链产品提供钝化或高光表面处理两种样式,赋予精致的外表,而同时也不失完善的功能。 全新不锈钢N6 铰链提供六种尺寸和一系列铰链叶

专案报告: 改进工程机械设备的设计

随着新一代技术继续对工程机械设备的设计趋势产生影响,原始设备制造商(OEM)正在寻觅不仅可简化安装过程并改进对最终用户提供的功能,还可让产品在恶劣环境中稳定可靠操作。电子门禁解决方案中机电锁或门锁以及定位解决方案的常量扭矩铰链和显示屏支架也是目

集合可用性、安全性和可靠性的航空航天宣传册

机种大小的改变, 航空航天的革新设计亦与时并进。设计工程师在选择组件时, 不仅注重飞机多变的设计的需求, 而且同时注重可靠的功能设计。 在行业发展趋势中, 减轻飞机重量以及配置更多新技术, 对提升乘客舒适度和安保性非常重要。 对于设计工程师来说,这

轻松提举和固定重型物品的大力士

要使重型门板或面板在打开状态时固定在任意位置,莫过于采用索斯科刚推出的大力士 — E6-600恒定扭矩定位控制铰链。 由轻质铝材料制成,索斯科E6-600恒定扭矩定位控制铰链具备强大的支撑能力,可提供两倍扭矩固定较大面积以及重型的面板。 索斯科E6-600恒定扭矩定