DZUS 1/4 转快锁紧固件

1/4转紧固件‘强力拴定’

Southco D5DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件是目前市场上最早提供完整组装紧固件产品之一,为多种行业应用提供一个操作便利的理想选择。

DZUS® D5 Panel Line紧固件系列采用扩口螺柱设计达到扣紧和拆卸要求,使用时速度快、操作方便,并且还可以避免硬件意外丢失,其抗震性能和出色强度可保证其持久稳固地夹住面板,满足多个行业对于这方面的应用规格需求。

DZUS® D5以专用工具拆安装,并提供标记显示锁状态的功能。采购者可以按照门板厚度需要选择扩口长度。

Cockpit by Paul Hudson, CC-BY-2.0
Cockpit by Paul Hudson CC-BY-2.0

无论是飞机还是电子机柜设备,这款紧固件都能为各行业应用达到扣紧和拆卸要求,使用时速度快、操作方便的要求。

如欲进一步了解DZUS® 1/4转紧固件产品,请访问索斯科紧固件页面。

集合可用性、安全性和可靠性的航空航天宣传册

机种大小的改变, 航空航天的革新设计亦与时并进。设计工程师在选择组件时, 不仅注重飞机多变的设计的需求, 而且同时注重可靠的功能设计。 在行业发展趋势中, 减轻飞机重量以及配置更多新技术, 对提升乘客舒适度和安保性非常重要。 对于设计工程师来说,这

工程机械零部件的合规性与应用

工程机械OEM制造商在全球制造环境中需要面对不同地区的法则法规,而全球化的工程机械行业对于 制造组件的物料标准,例如所采用的金属和化学品也 有特定的要求。在选择工程机械的门禁控制装置时,设计工程师必须考虑选购的产品有否提供理想功能之外还须符合相关的

DZUS 快锁式紧固件,极其耐热

索斯科DZUS® D8 Panex ¼转快速装卸紧固件不锈钢材质型号耐高温抗腐蚀,为户外应用提供一个理想可靠的解决方案。索斯科DZUS®系列紧固件结构简单实用,能够快速的安装、拆卸,以方便使用为见称。 不锈钢结构由于加强了其总材料厚度(TMT)公差,可达到稳定的紧固效