索斯科新推出三款用于支持更大更重屏幕的支臂产品,扩充了其AV屏幕支臂系列。D40系列包含一款倾斜和旋转支臂(K 系列), 倾斜、旋转和单摆式定位臂(A 系列)以及双向延伸定位臂(D 系列)融合了索斯科定位技术,实现精确控制和定制操作。
AV-D40系列屏幕支臂套装和索斯科的其他屏幕安装解决方案系列一样,具有相同的使用寿命和和屏幕安装能力,且尺寸更大更稳固。AV-D40系列符合VESA标准,适用于最重达23kg的设备,且为简易的墙上安装。具有内置线束管理通道,采用流线型设计,接点少更有利维护和清洁。此外,最新推出的D系列提供了延伸的双向定位特性,更适合加长的应用需求。
重型AV-D40系列操作稳定,可在触屏操作、震动或当设备安装于不平整的表面牢固地支撑更大和更重的屏幕。与索斯科全套屏幕安装解决方案一样,AV-D40系列无需经常维护和重新调整,用手轻轻推拉即可进行定位,且通过了20,000次操作的验证测试。
欲知更多有关索斯科的屏幕支臂系列产品,请访问我们定位技术的页面。