工业设备

挤压式手柄驱动装置实现单手操控

AC-50挤压式手柄驱动装置
AC-50挤压式手柄驱动装置

索斯科最近推出了AC-50挤压式手柄驱动装置, 它具有符合人体工程学的挤压驱动功能,曲线外形特别为便于安装至筒体结构而设计。AC-50 挤压式手柄采用高强度的抗腐蚀材料制作,通过了 40,000 转测试,并改进了工业设计和功能,是户外和室内高强度应用的理想之选。

AC-50挤压式手柄采用高强度的抗腐蚀材料制作,通过了 40,000 转测试,并改进了工业设计和功能,是户外和室内高强度应用的理想之选。当与索斯科R4 旋转式门锁AC 线缆, AC 线缆合用, 可形成一个完整的转动式门锁系统,为室内和户外应用提供了一个安全可靠的远程门锁方案。

将AC-50 安装在管形结构上后,相应的AC 线缆可隐藏起来,并穿过器连接至 R4 转动式门锁,使安全性得到提升。

索斯科AC-50 挤压式手柄驱动装置提供更高的安全性,并在有必要使用远程访问的情况下改善人机工学体验。例如,单手挤压式手柄驱动功能可轻松打开大型工程机械中的门锁器。这有助消除从梯子上伸手开门而发生坠落的风险,将梯子的接触点从四个减少到三个。

若要了解关于我们的转动式门锁解决方案的更多信息,请下载R4转动式门锁指南

新款的电子门锁提供简化的电子操作

索斯科推出新款的R4-EM 8电子转动门锁系列,结合了转动门锁机构的高效坚固性能和简化的直流电机驱动, 其灵活隐蔽的安装提供防破坏功能并适合各种机柜设计。 R4-EM 8系列备有扩展外壳选项,以适合门感功能并提供锁紧锁舌的增强保护性能。另外,R4-EM 8系列提供内置式

新一代屏幕支架具备经验证的位置控制能力与设计灵活性

索斯科为其AV屏幕支架添加了三个新型号,以提高功能及设计灵活性。AV-D32系列包括一个新一代的倾斜和旋转屏幕支架(K 系列), 一个倾斜, 旋转和单摆臂(A 系列), 以及一个倾斜, 旋转和双摆臂(A 系列),这些型号贯彻索斯科一向具备的定位技术,提供完美精确控制及可定制产品

表面贴装铰链提供设计精美外观

索斯科对其成功的N6表面贴装铰链 系列进行了升级,其设计焕然一新,可在腐蚀环境下提供出色耐久性。这款不锈钢N6 表面贴装铰链产品提供钝化或高光表面处理两种样式,赋予精致的外表,而同时也不失完善的功能。 全新不锈钢N6 铰链提供六种尺寸和一系列铰链叶

AC驱动线缆:门锁和远程驱动装置之间的连接

远程驱动式转动门锁的安全指引要求以及行业要求, 对各行各业的设计流程产生重要影响。 索斯科全方位的转动锁定系统采用三种组件来实现远程驱动:索斯科 R4 转动门锁, AC驱动线缆 和AC驱动装置。索斯科的AC驱动线缆将驱动装置连接到转动门锁,实现远程锁定。 索

紧凑倾斜型和旋转式屏幕支架发挥强大性能

索斯科紧凑型AV-C20屏幕支架 专门为体积小而轻的屏幕实现可靠的倾斜和旋转功能。索斯科在AV-C20系列屏幕支架采用了恒定扭矩定位技术,在屏幕安装这款AV-C20紧凑倾斜型和旋转式支架后,使用者可以轻松地调节屏幕角度,还可使屏幕旋转。 其接头内精确控制的操作力度

索斯科户外型电子门锁荣获《OEM Off-Highway》杂志读者评选的“2013年最佳新产品”大奖

《OEM Off-Highway》杂志将索斯科的 R4-EM 户外型电子转动门锁评选为 2013 年十大新产品之一“2013 年十大新产品”之一! 《OEM Off-Highway》杂志是一份业内领先的出版物,关注重型公路和工程机械设备的制造。获选的2013年十大新产品是其在线购买者指南“Component Directory”所列

牢靠而简单的基本型倾斜式屏幕支架

索斯科现推出倾斜式屏幕支架(T 系列)基本型号,完善了目前只带平衡恒定扭矩倾斜式屏幕支架的T系列。The 基本型号AV-D25倾斜式屏幕支架 提供稳定可靠,倾斜定位性能,为调整和固定重型面板和屏幕提供基本的解决方案。带平衡恒定扭矩的倾斜式屏幕支架型号则不需使

DZUS 快锁式紧固件,极其耐热

索斯科DZUS® D8 Panex ¼转快速装卸紧固件不锈钢材质型号耐高温抗腐蚀,为户外应用提供一个理想可靠的解决方案。索斯科DZUS®系列紧固件结构简单实用,能够快速的安装、拆卸,以方便使用为见称。 不锈钢结构由于加强了其总材料厚度(TMT)公差,可达到稳定的紧固效

门锁垫圈大有作为

最新款 C2 杠杆门锁和 C5 密封杠杆门锁现在可选配橡胶垫圈附件,该附件提供更一致的压缩并对未对准情况进行补偿,可降低磨损、震动和噪声。 最新款 C2 杠杆门锁和 C5 密封杠杆门锁现在可选配橡胶垫圈附件,该附件提供更一致的压缩并对未对准情况进行补偿,可降