服务器机架硬件

全新优化型摆动式带手柄电子锁配备内置感应读取器

一向受客户青睐的索斯科摆动式手柄电子锁现在配备了内置感应读取器,允许客户在现有安保系统无缝添加额外的无键输入点。

索斯科的新型摆动式手柄电子锁内置感应读取器能产生标准的26位韦根输出信号,支持HID 125 kHz内置感应卡或标牌,并与现有的用户授权兼容。

配备内置感应读取器的H3-EM具有单面板制备功能,可简单地融入标准工业设计中。


将内置感应读取器和摆动式手柄加入同一解决方案,可节省客户安装的时间和人力。配备内置感应读取器的H3-EM, 提供强化的电动机械技术,易于安装和配置,并提升了人机工学体验。

此外,当与现有安保系统连接时,该新型摆动式手柄能让用户轻松跟踪和记录电子锁的开关情况,并符合监管要求展现审查跟踪。

如您对此产品有兴趣, 请访问摆动式手柄电子锁页面了解有关内置感应读取器的H3-EM如何满足您数据中心的安全需求。

电子锁解决方案保障云端机柜的安全

云计算不再仅仅是一个技术流行语 , 已成为可行的事实。随着越来越多的公司将他们的数据(以及客户数据)移到云端,关注点不仅仅在于新技术本身,还在于保护数据中心的安全,以及保护信息并降低安全系统被破坏的风险。 虽然在防止网络攻击方面,有很多防范措

适合狭小空间的全新微型弹簧柱塞

索斯科的拴式硬件产品线再添新品——专为空间有限的应用和厚度大于 0.8 mm的面板而设计的微型柱塞。这款全新的 56微型弹簧柱塞可为紧凑空间提供快速进入紧固,并可搭配超模压头,通过一系列标准和定制颜色选择来指定不同进入点。 与索斯科标准的56系列类似,

全新的接线盒有助于电子门禁与现有的安全系统集成

为了符合数据保护行业法规要求,许多数据中心将服务器机架联网到其现有的安全系统来监控和控制对机架的物理访问,就像对楼宇和房间门禁所做的一样。 索斯科的EA-A01 系统集成接线盒简化了电子锁定解决方案之间 (例如,索斯科的带集成读卡器的 H3-EM 摆动式手柄

1/4转紧固件‘强力拴定’

DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件是目前市场上最早提供完整组装紧固件产品之一,为多种行业应用提供一个操作便利的理想选择。 DZUS® D5 Panel Line紧固件系列采用扩口螺柱设计达到扣紧和拆卸要求,使用时速度快、操作方便,并且还可以避免硬件意外丢失,其抗震性能和出色

使用表面贴装技术 (SMT) 降低印刷电路板损坏的风险

索斯科运用表面贴装技术 (SMT) 将拴式螺钉焊接在 PCB 印刷电路板上,省却二次机械按压安装固定拴式螺钉的流程。 在为印刷电路板进行紧固件焊接的工艺,如果操作上不当就可能会造成电路板损坏甚至报废,是电信和网络行业的制造商一向十分关注的问题。 索斯科

您的紧固件是否符合 ATCA 标准规格?

对于设计电信和工业计算应用产品的工程师来说,PCI 工业计算机制造商组织 (PICMG) 是设计规格和合规性信息的主要资源。 作为PCI工业计算机协会(PICMG)的重要成员,索斯科深入了解PICMG组织制定的三个规格级别 — AdvancedTCA® (ATCA)、AdvancedMC™ (AMC) 和 MicroTCA®在组件

Our Miniature Captive Screw: Now Available in Color

Designating and identifying access points in applications is a colorful activity with Southco’s new 52 Miniature Over-Molded Captive Screw. The newest extension to our captive screw line features a plastic, over-molded screw head which is available in standard color options, as well as custom colors matched to customer specifications, product styling