医疗

闭合型转舌式门锁可防止门锁意外打开及防尘

southco-e5-shutter-cam索斯科扩大了E5转舌式门锁系列,新转舌式门锁的下沉衬圈设计是以防止意外打开为产品亮点。其下沉衬圈E5闭合型转舌式门锁可避免锁舌在剧烈震荡的环境下意外打开,实现额外的安全保障。

此外,它配有一个带预加载弹簧衬圈,可覆盖驱动装置凹槽。衬圈必须以手动压下来制动锁具,当门锁未能完全关闭,衬圈将保持压下位置显示锁具未锁定的状态。

E5的衬圈具有较长的行程以加强安全性。整个门锁的埋入式低平设计整齐简约,整洁的外观可减少操作时受灰尘与杂物积聚的影响,并且还符合防水与防尘保护的NEMA 4和 P65标准,同时满足针对轨道交通EN61373标准的要求。

索斯科的E5转舌式门锁系列,可实现牢固和防震的紧固效果,具有广泛的抓持长度选择,并可提供多种锁头款式,以实现额外的安全性。另外,E5闭合型转舌式门锁具有与标准系列产品相同的面板孔,可单独提供锁具和转舌组件,以满足模块化的设计要求。

凭借其预加载弹簧衬圈与锁定的状态提示功能,索斯科的最新E5转舌式门锁可确保剧烈震荡之门与面板的牢固锁定。E5闭合型转舌式门锁,可满足防水与防尘保护的行业规定, 使其更适用于流量大的地方如交通运输与暖通空调内的地板与储物柜。

如需了解索斯科转舌式门锁系列的详情,请浏览我们的 E5产品页面。

微处理器控制的电子锁实现智能控制

索斯科最新的R4-EM 9系列电子转动门锁,通过微处理器控制的驱动机制,提供更智能更可靠的新一代电子门锁。9系列产品配备全输入和输出的微处理器控制提升智能等级,扩展了编程能力和自订门锁功能。 轻质设计集成了门板传感器,扩展的锁套可防止破坏,结合触发传

具备双触发器驱动功能的转动式门锁

索斯科最新的转动式门锁解决方案,设计紧凑并具有多点驱动的功能,锁具可由两个独立驱动器触发。R4-10双触发器转动式门锁简化了旋转门系统,并改善了最终用户从多个点位驱动或打开面板时的操作。 双驱动点及其紧凑的结构,使得带双触发器的R4-10成为进出大门、

抗噪音和震动的转动式门锁现已推出不锈钢版本

索斯科的抗噪音和震动的转动式门锁现已推出不锈钢版本, 可以在恶劣环境下提供持续有效的抗腐蚀性。可选采用带有橡胶缓冲垫的R4-10双级门锁,能够大幅降低门在使用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。 内置缓冲垫的R4-10转动式门锁有单级和双级两种,并将冲击螺栓设计卡

所有塑料转舌式门锁均能抵抗腐蚀且符合密封要求

索斯科最新的塑料款E5产品扩充了成功的 E5 转舌式门锁系列。重新设计的E5转舌式塑料门锁采用全塑料设计,符合NEMA 4和IP65关于防水防尘的标准,是用于具有强腐蚀性环境中的理想选择。 塑料型E5具有抗腐蚀和非导电特性,适用于工业机械、船舶、运输和电子机柜领域。

采用按钮弹簧式操作的隐藏式拉手

索斯科最近发布了全新的弹簧式隐形拉手,进一步扩充了这个广受欢迎的拉手系列。该弹簧款式产品与标准的67隐形式拉手采用同样的埋入式设计,但具有触发式手柄和全金属构造,具有更高的强度和更美观的工业设计。 67系列的最新成员采用独特的圆环形手柄,不使用

新款止动铰链提供更高抗腐蚀性和使用寿命

索斯科重新推出了经过改良设计的C6止动铰链,为需要将门板固定到预定角度的应用提供更高抗腐蚀性。新款C6止动铰链具有坚固的塑料和不锈钢构造,采用现代的设计款式和强化功能,使用寿命毫不逊色。 C6止动铰链采用锁扣式设计,能完全隐藏安装固件,在呈现现代

新款密封型杠杆锁符合NEMA 4 和IP65 标准

索斯科新款 C2 密封式杠杆门锁提供与标准 C2 系列一致的抗压抗震性能,但采用了符合 NEMA 4 和 IP65 标准的密封式设计,起到防水防尘的作用,更加适合室内和户外应用。 密封式 C2 系列坚固耐用,提供卓越的机械性能并能矫正错位。像 C2 标准系列一样,密封型号提供多

转动式门锁消除操作过程中的噪音和震动

索斯科的最新转动式门锁解决方案具有内置橡胶缓冲垫,可消除操作过程中引起的噪音和震动。 R4-10双级门锁采用带有橡胶缓冲垫选项,R4-10双级门锁能够大幅减少门部件应用时引起的“吱吱嘎嘎”响声。 内置式缓冲垫的 R4-10 转动式门锁提供单级和双级选项,并且具有

新款的电子门锁提供简化的电子操作

索斯科推出新款的R4-EM 8电子转动门锁系列,结合了转动门锁机构的高效坚固性能和简化的直流电机驱动, 其灵活隐蔽的安装提供防破坏功能并适合各种机柜设计。 R4-EM 8系列备有扩展外壳选项,以适合门感功能并提供锁紧锁舌的增强保护性能。另外,R4-EM 8系列提供内置式