机箱

电子开关门锁有助防止盗窃

当使用储物柜时,防止盗窃是一个难题。 公司可能要求员工在上班时将私人物品放在储物柜中,或者客户来访使用储物柜时,安全是必然是最重要的。 即使是最复杂的密码组合也可能被破解,而密码钥匙有可能被窃取或复制,所以储物柜制造商在努力寻找防止失窃的新方法 –电子开关解决方案。

最近一家储物柜制造商找到索斯科工程师,希望为他们设计一套用在工作和休闲场所的(例如博览会设施和体育俱乐部)可保护贵重物品的储物柜门锁系统。 他们工程师主要对安装在储物柜门的重型内部门锁感兴趣,并且倾向于更独特的用户开关方案,而不是单纯的钥匙或密码锁定。

我们的工程师推荐了EA-KC2 薄膜键盘门禁控制器R4-EM 电子转动门锁,通过自带的装置进行门禁管理,意味着 不需要任何外部连接或软件就可以对系统进行编程或操作。

薄膜键盘门禁控制器含有一个微处理器,可以将存储的用户开关代码与在相应的膜片键盘门禁控制器上输入的代码比较,然后准许或者拒绝开关。该控制器还提供两个输出,用于独立控制两个独立的门锁,并且和薄膜键盘配合工作。薄膜键盘能保存120个四位代码。

R4-EM 电子转动门锁具有安全、隐蔽的电子门锁解决方案,可以连接到薄膜键盘门禁控制器系统,并且在控制器识别用户输入的代码后,释放R4-EM门锁。 用户只需要轻松按压就可以关闭储物柜门,然后门锁就会自己重新锁定。

电子门禁解决方案如何增强您的锁定应用? 请告诉我们您的意见中。

全新优化型摆动式带手柄电子锁配备内置感应读取器

一向受客户青睐的索斯科摆动式手柄电子锁现在配备了内置感应读取器,允许客户在现有安保系统无缝添加额外的无键输入点。 索斯科的新型摆动式手柄电子锁内置感应读取器能产生标准的26位韦根输出信号,支持HID 125 kHz内置感应卡或标牌,并与现有的用户授权兼容。

生物识别感认门锁:手指一碰安全可靠

当签发安全卡、编码或者钥匙时,通常难以保证只有获授权的个人在使用。虽然可能违反公司政策,为了员工出于方便他/她们仍可能将钥匙借给同事。即使使用最先进技术的安保和审查,根据使用授权者追踪实际出入人也并非易事。 最近,一个受托为政府研究设计箱柜

电子锁解决方案保障云端机柜的安全

云计算不再仅仅是一个技术流行语 , 已成为可行的事实。随着越来越多的公司将他们的数据(以及客户数据)移到云端,关注点不仅仅在于新技术本身,还在于保护数据中心的安全,以及保护信息并降低安全系统被破坏的风险。 虽然在防止网络攻击方面,有很多防范措

表面贴装铰链提供设计精美外观

索斯科对其成功的N6表面贴装铰链 系列进行了升级,其设计焕然一新,可在腐蚀环境下提供出色耐久性。这款不锈钢N6 表面贴装铰链产品提供钝化或高光表面处理两种样式,赋予精致的外表,而同时也不失完善的功能。 全新不锈钢N6 铰链提供六种尺寸和一系列铰链叶

独立式电子门禁系统提供无钥匙出入的一站式解决方案

索斯科提供广泛的电子门禁解决方案,从R4-EM电子转动门锁到门禁控制设备EA-KC2薄膜键盘门禁控制器。索斯科的 SC 独立式电子锁定系统是电子门禁解决方案系列的最新产品,它将门禁控制设备、电子锁定、电子钥匙解锁和电源整合到单一装置中。 这一个由5号电池驱

适合重型应用的非锁定驱动装置

索斯科最近推出了AC-30和AC-40非锁定式驱动装置,为重型机械应用提供快速而可靠的驱动。非锁定式的AC-30和AC-40驱动装置是以高强度和抗腐蚀的材料制成,非常适合在恶劣的户外环境和内饰之应用。 AC-30的特色是以按钮式驱动以及在有限空间内进行简易安装,而AC-40却配

提升新一代自助服务机的安保性设计

近年来设计师不断开发新的机柜和服务机用途,将自助服务的概念推向更高水平。随着高价值零售、售卖机以及“智能售货”系统的引入,自助服务供应商发现用户对远程控制和监控安保系统的要求逐渐提升。设计工程师可将智能电子锁 加入自助服务机和机柜设计中,从

全新的接线盒有助于电子门禁与现有的安全系统集成

为了符合数据保护行业法规要求,许多数据中心将服务器机架联网到其现有的安全系统来监控和控制对机架的物理访问,就像对楼宇和房间门禁所做的一样。 索斯科的EA-A01 系统集成接线盒简化了电子锁定解决方案之间 (例如,索斯科的带集成读卡器的 H3-EM 摆动式手柄

紧凑倾斜型和旋转式屏幕支架发挥强大性能

索斯科紧凑型AV-C20屏幕支架 专门为体积小而轻的屏幕实现可靠的倾斜和旋转功能。索斯科在AV-C20系列屏幕支架采用了恒定扭矩定位技术,在屏幕安装这款AV-C20紧凑倾斜型和旋转式支架后,使用者可以轻松地调节屏幕角度,还可使屏幕旋转。 其接头内精确控制的操作力度